シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM3190:  絶縁エラー・アンプ、2.5kV rms

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM3190は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく、絶縁型エラー・アンプです。ADuM3190は、通常フォトカプラやシャント・レギュレータを使ったソリューションと比較して、トランジエント応答、パワー密度および安定性において改善された、プライマリ・サイドの制御を持ったリニアなフィードバック付の電源にとって理想的な製品です。

ライフタイムにわたっておよび高温度時の不確定な電流伝送比を持ったフォトカプラ・ベースのソリューションとは違って、ADuM3190の伝送機能は、ライフタイムにわたって変化すること無く-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって安定しています。

ワイド・バンドのオペアンプを内蔵しており、このアンプは通常電源のループ補正テクニックに使われる、種々のセットアップとして使うことができます。ADuM3190は、フィードバック・ループが高速トランジエント条件や過電流状態に到達することのできる、充分な速さを備えています。また、高精度な電源出力のセットポイントと比較するための、1.225Vのリファレンスも内蔵しています。

ADuM3190は、2.5kV rmsに耐える、小型QSOP-16パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • リニア電源
  • インバータ
  • UPS
  • DOSA互換モジュール
  • 電圧モニタ

特長と利点

  • 時間および温度にわたって安定:
    -- 初期制度:0.5%、
    -- 全温度範囲にわたる精度:1%
  • タイプ2またはタイプ3のための補正ネットワーク
  • リファレンス電圧:1.225V
  • DOSAと互換
  • 低消費電力動作:7mA(合計)未満
  • 広い電圧範囲:
    -- VDD1 – 3V~20V
    -- VDD2 – 3V~20V
  • 帯域幅:400kHz
  • 絶縁電圧:
    -- 2.5kV rms
    -- 5kV rmsについてはADuM4190を参照してください。
  • 広い温度範囲:
    -- 動作可能範囲:-40℃~+125℃、
    -- 最大接合温度:150℃

ADuM3190 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3190: 安定性の高い絶縁型誤差アンプ (Rev 0, 02/2013) (pdf, 765 kB)  データシート PDF
ADuM3190: High Stability Isolated Error Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (pdf, 765 kB)  データシート PDF
CN0342: Flyback Power Supply Using a High Stability Isolated Error Amplifier  (pdf, 295 kB) 実用回路 PDF
Replacing Optocouplers and Shunt Regulators with ADuM3190
This video discusses how the ADuM3190 isolated error amplifier can replace optocouplers and shunt regulators with in isolated power supplies.
Videos HTML
ADuM3190 (Isolated Error Amp) & ADP1051 (Digital Controller)
This video features the isolated error amplifier ADuM3190 board and the demo board of the ADP1051 digital isolated DC to DC converter board.
Videos HTML
UG-534: iCoupler ADuM3190 Isolated Error Amplifier Evaluation Board  (pdf, 611 kB) ユーザー・ガイド PDF
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
電源向け絶縁型のリニア・エラーアンプ「ADuM3190/ADuM4190」を発表 (27 Feb 2013) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3190 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3190ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.20 $ 1.04 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3190ARQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.04 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3190BRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3190BRQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3190SRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.32 $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3190SRQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3190TRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.23 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3190TRQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.23 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADUM3190 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3190EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる