ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ
アナログ・デバイセズは、ロー・ノイズ・アンプ(LNA)、パワー・アンプ、ゲイン・ブロックを含む高性能RFアンプの幅広いポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのLNAは、DCから95GHzをカバーし、業界をリードする低ノイズ指数と高リニアリティで、電気通信、計測、航空宇宙アプリケーションに最適です。アナログ・デバイセズのパワー・アンプとゲイン・ブロックは、高出力、耐熱信頼性、幅広い有線
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL7075
新規設計に推奨
100MHz to 31GHz, High Survivability, Low Noise Amplifier
ADH943AS
新規設計に推奨
Aerospace, >1.5 W (34 dBm), 24 GHz to 34 GHz Power Amplifier
ADL6346B
新規設計に推奨
40dBゲイン、1500MHz~2700MHzの送信アンプ
ADPA1120
新規設計に推奨
4.5W(36.5dBm)、8GHz~12GHz、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADL8124
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ
ADPA1112
新規設計に推奨
1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADL8113
新規設計に推奨
10MHz~12GHzの低ノイズ・アンプ、10MHz~14GHzのバイパス・スイッチを内蔵
ADL8154
新規設計に推奨
低位相ノイズ・アンプ、10MHz~6GHz
ADL8108
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル/ディスエーブル機能を内蔵した1GHz~8GHz、低ノイズ・アンプ
ADH465S
新規設計に推奨
Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Distributed Driver Amplifier, DC to 20 GHz.
関連ツール
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}