シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4927-2:  差動アンプ、ADCドライバ、超低歪み、電流帰還型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4927は、低ノイズ、超低歪み、高速の電流帰還型差動アンプで、DC~100 MHzで最大16ビットの分解能を持つ高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード・レベルは、A/Dコンバータの入力で要求されるコモンモード・レベルに容易にマッチさせることができます。また、内部のコモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。

差動のゲイン構成は、4つの抵抗器からなるネットワークを外部フィードバックに使って、簡単に実現できます。電流帰還のアーキテクチャは、それぞれのクローズド・ループ・ゲインに近いループゲインが得られ、電圧帰還アンプよりも高いゲインにおいての広い帯域幅、低歪み、低ノイズそして低消費電力を達成することが可能です。

ADA4927は、アナログ・デバイセズのシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されおり、非常に低レベルの歪み、わずか1.3nV/√Hz.の小さな入力電圧ノイズを実現しています。ADA4927は、低いDCオフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。

ADA4927-2は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)、ADA4817-2は4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)を採用しています。ピン配置は、PCBレイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。これらの製品は、-40℃~+105℃の温度範囲にわたる動作で仕様規定されています。

アプリケーション

  • A/Dコンバータ ドライバ
  • シングルエンド->差動変換
  • IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • 差動ライン・ドライバ
  • 特長と利点

    • 非常に低い高調波歪み
      −105dBc HD2 @10MHz
      −91 dBc HD2@70MHz
      −87 dBc HD2@100MHz
      −103 dBc HD3@10MHz
      −98 dBc HD3@70MHz
      −89 dBc HD3@100MHz
    • 電圧帰還アンプより、高ゲインで優れた歪み特性
    • 低入力電圧ノイズ: 1.4 nV/√Hz
    • 高速−3 dB帯域幅:2.3GHz
      ゲイン平坦性:0.1 dB 150 MHz
      スルーレート: 5000 V/µs, 25%~75%
      0.1%へのセトリング・タイム:10ns
    • 低オフセット電圧: 0.3 mV (typ)
    • 外部調整可能なゲイン
    • フィードバック抵抗による安定動作と帯域幅

    詳細については、データシートを参照してください。

    ADA4927-2 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4927-1/ADA4927-2: 超低歪み電流帰還 差動ADCドライバ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1953 kB)  データシート PDF
    ADA4927-1/ADA4927-2: Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2009) (pdf, 828 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers  (pdf, 314 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    125MSPS/14ビットのデュアルA/Dコンバータ「AD9645」を発表 (11 Jul 2012) プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    ADCドライバ メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADA4927 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4927-2 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4927-2YCPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 6.79 $ 6.79 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4927-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 6.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4927-2YCPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 6.29 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4927-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4927-2YCP-EBZ 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4927-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる