シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8139:  差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8139製品紹介ビデオあります

AD8139は、レールtoレール出力を備えた超低ノイズ、高性能の差動アンプです。低いノイズ、高いSFDR、広い帯域幅によって、分解能が18ビットまでのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用に最適です。AD8139は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、非常に優れた出力平衡を維持するとともに、偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8139では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。合計4つの抵抗で構成されるシンプルな外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。

AD8139は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、わずか2.25nV/ の低入力電圧ノイズで、低歪みを可能にします。

AD8139は、ボディの下側に露出パドル(EP)がある8ピンSOICパッケージで提供しています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で定格性能が規定されています。

アプリケーション
  • 18ビットまでのADCドライバ
  • シングルエンド/差動変換器
  • 差動フィルタ
  • レベル・シフタ
  • 差動PCボード・ドライバ
  • 差動ケーブル・ドライバ
  • 特長と利点

    • 低ノイズ
      2.25 nV/√Hz
      2.1 pA/√Hz
    • 低高調波歪み
      98 dBc SFDR @ 1 MHz
      85 dBc SFDR @ 5 MHz
      72 dBc SFDR @ 20 MHz
    • 高速性能
      410 MHz, 3 dB BW (G = 1)
    • 完全差動
    • 出力平衡:69dB@1MHz
    • DC CMRR:80dB
    • 低入力オフセット電圧:±0.5mV(max)
    • 低入力オフセット電流:0.5µA(max)
    • 差動入出力

    AD8139機能ブロック図

    AD8139ブロック図
    AD8139機能ブロック図

    Next Generation Devices

    Analog Devices introduces the next generation of Differential Amplifiers, these new amplifiers offer higher performance and lower power consumption than previous devices. Also new in this category, is each of these devices are offered as dual amplifiers, which simplifies designs and reduces board area.

    • ADA4932-1: Low Power Differential ADC Driver
    • ADA4932-2: Low Cost / Low Power Differential ADC Driver
    • ADA4937-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
    • ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)
    • ADA4938-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
    • ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8139に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「高精度 差動ADコンバータ・ドライバー」

    AD8139 高精度ADコンバータのドライブ・アンプとして最適な高精度の差動出力アンプをご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8139ACPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8139: 低ノイズ、レールtoレール、差動ADCドライバ (Rev A, 01/2005) (pdf, 624 kB)  データシート PDF
    AD8139:Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev B, 10/2007) (pdf, 678 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) ユーザー・ガイド PDF
    UG-190: Differential Amplifier Evaluation Board for Single 8-lead LFCSP Packages  (pdf, 278 kB) ユーザー・ガイド PDF
    UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    AD8139/AD8137: Differential Amplifiers For ADC Driving  (htm)
    (analogZONE, June 7,2004)
    関連記事 HTM
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    放熱パッドの接続先は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    「G」の意味とは(AD8139) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Vocmは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    アンプの出力範囲とアナログスイッチの入力耐圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8139 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8139 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8139ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 4.30 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8139ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8139ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8139ARD 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 4.94 $ 4.20 N  成分表 PCN 購入
    AD8139ARD-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.20 N  成分表 PCN 購入
    AD8139ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 4.30 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8139ARDZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
    AD8139ARDZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8139 Evaluation Boards
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8139ACP-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8139ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP $ 0.00 Yes -
    AD8139ARD-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8139ARDZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 5.31 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる