アプリケーション・ノート (13)
- AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード (pdf, 523 kB)
- AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
- AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB)
-
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ
(pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路 -
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems
(pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits. - AN-358: ノイズとオペアンプ回路 (pdf, 1362 kB)
- AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB)
- AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB)
- AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB)
- AN-257: 高速オペアンプを用いた設計での注意点 (pdf, 611 kB)
- AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps (pdf, 611 kB)
- AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet (pdf, 77 kB)
航空宇宙関連情報 (4)
-
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. -
PCN#00-406
(pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V. -
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. -
Standard Space Level Products Program
(pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
技術情報誌 Analog Dialogue (3)
-
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) -
Current Feedback Amplifiers
-
Part 1: Ask The Applications Engineer-22
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 3, 1996) -
Part 2: Ask The Applications Engineer-23
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996)
-
Part 1: Ask The Applications Engineer-22
-
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
データシート (2)
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- IC内蔵保護回路
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- ゲインが高いと動作が安定しない
- デシケータ管理条件
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 使用温度の規定の見方は?
- 供給電源電圧精度は?
- 外形寸法図のBSCとは?
- 容量負荷に強いアンプは?
- 消費電流の計算方法
- 積分回路が動かない
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
用語集 (1)
製品一覧 (1)
- High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB)
参考文献 (1)
-
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
ユーザー・ガイド (3)
- UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード (pdf, 189 kB)
- UG-101: Evaluation Board User Guide (pdf, 189 kB)
- UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages (pdf, 273 kB)