ADSP-TS201S

製造中止

TigerSHARCプロセッサ、500/600MHz、24Mビット組込みDRAMを内蔵

Viewing:

製品情報

  • 1 / 8 / 16 / 32ビットの固定小数点と浮動小数点のデータ処理に対応するスタティックなスーパースカラー・アーキテクチャ
  • 最大600MHz、1.67nsの命令実行時間の高性能DSPコア
  • ユーザーが自由に配置の設定可能な6個の内部バンクで構成される24Mビットのオンチップ組込みDRAM
  • TigerSHARCプロセッサによる完全なベースバンド信号処理を可能にする、ワイヤレス・インフラ・アプリケーション用の拡張通信命令セット
  • 14チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMAコントローラ
  • 4系統の内部128ビット幅データ・バスによる、38.4Gバイト / 秒のメモリ帯域幅
  • 単一のプラットフォームで複数のワイヤレス通信規格に適合できるソフトウェア無線による方法
  • ALU、乗算器、シフタ、32ワードのレジスタ・ファイルで構成される演算ブロックを2個搭載し、SIMD動作が可能
  • アセンブリ言語とC言語によるプログラミング
  • 温度範囲:-40°C ~ +85°C

ADSP-TS201S
TigerSHARCプロセッサ、500/600MHz、24Mビット組込みDRAMを内蔵
ADSP-TS201S Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 25

技術記事 1

プロセッサ・マニュアル 3

製品ハイライト 2

ソフトウェア・マニュアル 10

集積回路異常 1

レガシー・エミュレータ・マニュアル 1

インフォメーション 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

TigerSHARC プロセッサ: ソフトウェアと評価用キット

TigerSHARCプロセッサのソフトウェアと評価用キットを掲載しています。

ツールを開く

BSDLモデル・ファイル 3

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-TS201S-EZKIT

EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-TS201S Processor

機能と利点

  • Dual ADSP-TS201S TigerSHARC® Processors
  • 4 Mb (512K x 8-bit) FLASH memory
  • 32 MB (4M x 64-bit) SDRAM
  • AD1871 stereo, 24-bit, 96 kHz, multi-bit Sigma-Delta ADC
  • AD1854 stereo, 24-bit, 96 kHz, multi-bit Sigma-Delta DAC
  • Two 1/8” stereo audio jacks
  • 4 external LVDS link port connectors (1 Transmit and 1 Receive per processor)

製品詳細

The ADSP-TS201S EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-TS201S TigerSHARC® Processor and its multiprocessing capabilities. This EZ-KIT Lite includes two ADSP-TS201S processors on a desktop evaluation board along with fundamental debugging software to facilitate architecture evaluations via a USB-based PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about ADI’s ADSP-TS201S hardware and software development environments and quickly prototype applications. The ADSP-TS201S EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ development and debugging environment with the C/C++ compiler, assembler, and linker. Via the USB interface, VisualDSP++ can communicate with the included software debug agent enabling users to perform standard debugging functions (such as read and write memory, read and write registers, load and execute executables, set and clear breakpoints, and single-step assembly, C, and C++ source code) and multiprocessor functions (such as synchronous step, synchronous run, and synchronous halt). The evaluation versions of the included software tools have limited use with the EZ-KIT Lite.

The EZ-KIT Lite’s default EPROM boot mode enables the board to be used as a standalone unit without the requirement for a PC-host. If desired, the board can boot from an optional external host port interface connector, link port or “No Boot” based on jumper selections. The EZ-KIT Lite also includes a FLASH utility that can be used to download user specific boot code to the on-board FLASH memory using the USB interface


Part Number: ADZS-TS201S-EZLITE


Tools Support:: Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EVAL-TS201S-EZKIT
EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-TS201S Processor

最新のディスカッション

ADSP-TS201Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品