ADSP-21469
製造中高性能な第4世代DSP
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.75
製品情報
- 450MHzのコア・クロック速度
- 5MビットのオンチップRAM
- FIR、IIR、FFTアクセラレータを内蔵
- 16ビット幅のDDR2外部メモリ・インターフェース
- デジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)によって、S/PDIFトランスミッタ/レシーバや8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのペリフェラルへのアクセスをユーザ定義可能
- スキャッタ/ギャザーDMA、ディレイラインDMAをはじめ、大幅に強化されたDMAエンジン
- 8つのシリアル・ポート(SPORT)でI2Sモード、レフト・ジャスティファイ・モード、TDMモードに対応
- 2つのSPI互換ポートでマスタ・モードとスレーブ・モードに対応
- UARTおよび2線式インターフェース
- 16のパルス幅変調(PWM)チャンネル
- 3つのフル機能タイマ
- 324ピンPBGAパッケージ
- 商用および工業用温度範囲
ADSP-21469をはじめとする第4世代のSHARC®プロセッサは、高度な処理能力に加え、ハードウェアベースのフィルタ・アクセラレータ、オーディオ/アプリケーションに特化したペリフェラル、最新のサラウンド・サウンド・デコーダ・アルゴリズムに対応した新しいメモリ構成を備えています。第4世代のデバイスはすべてピン互換性があり、従来のSHARCプロセッサ全製品との完全なコード互換性を備えています。SHARCプロセッサ・ファミリーのこれらの最新製品は、単一命令複数データ(SIMD)コアをベースにし、32ビット固定小数点および32/40ビット浮動小数点演算フォーマットに対応しているため、高性能なオーディオ・アプリケーションに最適です。
ADSP-21469は、第4世代のSHARCプロセッサ・ファミリーの中でも最高の性能(450MHz/2700MFLOPS)を提供します。このような高い性能を備えたADSP-21469は、より高度な仕様が求められるプロ用/自動車用オーディオ市場に最適です。高いコア性能に加えて、ADSP-21469には、システムのトータル性能を高めるハードウェアFIR、IIR、FFTアクセラレータ処理ブロックが内蔵されています。またVariable Instruction Set Architecture(VISA)という新機能によって、コード・サイズを20~30%削減し、メモリ・サイズに十分な余裕を持って処理を行うことができます。第4世代のDSPでは、16ビット幅のDDR2 SDRAMに対するグルーレスなインターフェースを備えることによって、高速な外部メモリに接続できます。
第4世代のSHARCプロセッサには、特定用途向けのペリフェラルも搭載されており、ハードウェア設計を簡素化し、設計上のリスクを最小限に抑え、製品の市場投入までの時間を短縮することが可能です。さらに、デジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)と呼ばれる機能も備えており、これらを利用した各機能ブロック間の相互接続や、ソフトウェア・プログラマブルなシグナル・ルーティング・ユニット(SRU)を経由し、各機能ブロックと外部ピンとの接続も可能です。SRUは、DAIブロック間のシグナル・ルーティングを完全かつ柔軟に実行することができる革新的なアーキテクチャ機能です。SRUを介して接続されるペリフェラルとしては、シリアル・ポート、SPIポート、S/PDIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ・ブロックなどがあります。第4世代のSHARCでは、シリアル・ポートからのデータをDMAコントローラによって外部メモリに直接転送できます。他のペリフェラル(UARTや2線式インターフェースなど)は、デジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)を介して接続されます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 30
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-21469BBCZ-3 | 324-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADSP-21469KBCZ-3 | 324-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADSP-21469KBCZ-4 | 324-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 20, 2012 - 11_0097 Die Revision 0.2 for ADSP-21469 High Performance SHARC Processors |
||
| ADSP-21469BBCZ-3 | 製造中 | |
| ADSP-21469KBCZ-3 | 製造中 | |
| ADSP-21469KBCZ-4 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
SRS TruVolume, SHARC
The SRS TruVolume® library for the SHARC processor implements automatic volume-control post-processing that adjusts the amplitude of a stereo audio signal to maintain a constant perceived level of loudness in spite of level changes in the input audio material.
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21469に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める