ADSP-21xxプロセッサはコード互換/ピン互換のDSPファミリーで、最高160MHzの性能、184μAの低消費電力を実現しています。21xxファミリーは、音声処理、ボイス・バンド・モデム、リアルタイム制御アプリケーションなどに適しています。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。** 価格情報については、製品ページよりご覧ください。