シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9774:  14ビットD/Aコンバータ、32MSPS、TxDAC®、4xインターポレーション・フィルタ付き

製品詳細

AD9774は、非常に高いダイナミックレンジが要求される信号波形再構成アプリケーション向けに性能が最適化された、単電源のオーバーサンプリング14ビットD/Aコンバータ(DAC)です。最新のCMOSプロセスで製造されており、4倍のデジタル・インターポレーション・フィルタとクロック乗算器を内蔵するフル機能の低歪み14ビットDACになっています。2段構成の4倍デジタル・インターポレーション・フィルタが、アナログ再構成フィルタの複雑度を6倍以上も緩和します。これは、入力データレートを4倍に乗算し、同時にオリジナルのインバンド・イメージを69dB以上も抑止する手法によって、実現します。オンチップのクロック乗算器から、動作に必要なすべてのクロックを供給します。32MSPSの入力データレートおよび128MSPSのDAC出力レートでの動作時に、AD9774は最高13.5MHzのきわめて高い帯域幅のフルスケール信号波形を再構成することが可能です。

特長と利点

  • 単電源;3Vまたは5Vの
  • 14ビットのDAC分解能と入力データ幅
  • 5 Vで32 MSPSの入力データ・レート
  • 13.5 MHzの再生帯域幅
  • 1MHzで12ENOBS
  • 5MHzで77dBcのSFDR
  • 4×補間フィルタ
     69 dBのイメージ除去
     ナイキスト比に対して84%の通過帯域
     0.002 dBの通過帯域リプル
     23 3/4サイクルの待ち時間
  • 内蔵4×クロック乗算回路
  • 1.20 Vのオンチップ・リファレンス
  • 44ピンMQFPパッケージ

Functional Block Diagram for AD9774

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9774: TxDAC+® – 14ビット、32MSPS D/Aコンバータ、4×補間フィルタ付き (Rev 0, 05/1999) (pdf, 339 kB)  データシート PDF
AD9774: 14-Bit, 32 MSPS TxDAC® with 4x Interpolation Filters Data Sheet (Rev B, 11/1998) (pdf, 313 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9774 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる