シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9762:  12ビットD/Aコンバータ、100MSPS以上、TxDAC®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9762は、TxDACシリーズの高性能、低消費電力CMOS D/Aコンバータ(DAC)の12ビット分解能デバイスです。ピン互換の8ビット、10ビット、12ビット、14ビットのDACで構成されるTxDACファミリーは、特に通信システムの送信信号経路での使用のために最適化されています。これらのデバイスはすべて、同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を共有するため、性能、分解能、価格に基づいて上位または下位の部品を適切に選択できます。AD9762は優れたACおよびDC性能を備え、最大125MSPSのアップデート・レートに対応します。

AD9762は、電圧範囲が2.7~5.5Vの柔軟な単電源動作と低消費電力の特性を備えているため、携帯型および低消費電力アプリケーションに最適です。フルスケール電流出力を下げれば、性能を大幅に低下させることなく、消費電力をわずか45mWまでさらに低減できます。また、パワーダウン・モードに設定すると、スタンバイ時の消費電力を約25mWに抑えます。

AD9762は最新のCMOSプロセスで製造されます。セグメント化電流源アーキテクチャと独自開発のスイッチング技術の組み合わせによって、スプリアス成分を低く抑え、ダイナミック性能も向上します。完全なモノリシックDACソリューションを提供するために、エッジ・トリガーの入力ラッチと1.2Vの温度補償済みバンドギャップ電圧リファレンスを集積化しています。柔軟性の高い電源オプションは、+3Vおよび+5V CMOSロジック・ファミリーに対応します。

AD9762は、20mAの公称フルスケール出力電流と100kΩを超える出力インピーダンス性能を備える電流出力DACです。

シングルエンドまたは差動のアプリケーションをサポートする差動電流出力を供給します。2つの電流出力間のマッチングにより、差動出力設定でダイナミック性能を確実に強化します。電流出力を出力抵抗に直接接続して、2つの相補性のシングルエンド電圧出力を供給するか、または電流出力をトランスに直接送り込むことができます。この出力電圧のコンプライアンス範囲は1.25Vです。

内部の電圧リファレンスと制御アンプは、最大限の精度と柔軟性が得られるように設定されています。内部電圧リファレンスや各種の外付けリファレンス電圧を使用して、AD9762を駆動できます。内部制御アンプの幅広い調整スパンにより(>10:1)、AD9762のフルスケール電流は2~20mAの範囲内で調整可能で、優れたダイナミック性能も維持できます。したがって、AD9762は低い電源電圧レベルでの動作や20dB範囲のゲイン調整が可能であり、ゲイン範囲の設定能力を拡張します。

AD9762には、28ピンのSOICパッケージがあり、工業温度範囲での動作を仕様規定しています。

特長と利点

  • ピンコンパチブルのTxDACTMファミリー製品
  • 125MSPSの更新レート
  • 12ビット分解能
  • 優れたスプリアスの無いダイナミックレンジ性能
  • ナイキストまでのSFDR@5MHz出力:70dBc
  • 差動電流出力:2mA~20mA
  • 消費電力:175mW@5V~45mW@3V
  • パワーダウン・モード:25mW@5V
  • 内部1.20Vリファレンス
  • +5Vまたは+3V単電源動作
  • パッケージ:28ピンSOIC
  • エッジ・トリガ方式のラッチ

Functional Block Diagram for AD9762

AD9762 Diagram
Functional Block Diagram for AD9762

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9762: TxDAC™ - 12 ビット、100MSPS D/Aコンバータ (Rev 0, 01/1999) (pdf, 454 kB)  データシート PDF
AD9762: 12-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter Data Sheet (Rev B, 03/2000) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-420: 0: Using the AD9708/AD9760/AD9701/AD9764-EB Evaluation Board  (pdf, 227 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
DACs are Optimized for Communication Transmit Path
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 3, 1996)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9762 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9762 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9762AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 8.39 $ 7.13 N  成分表 PCN 購入
AD9762ARRL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.13 N  成分表 PCN 購入
AD9762ARU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 8.39 $ 7.13 N  成分表 PCN 購入
AD9762ARURL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.13 N  成分表 PCN 購入
AD9762ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 7.27 $ 6.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9762ARUZRL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.17 Y  成分表 PCN 購入
AD9762ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 7.27 $ 6.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9762ARZRL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.17 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9762 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9762-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる