シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9741:  D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747は、ピン互換、高ダイナミック・レンジのデュアルD/Aコンバータ(DAC)です。8ビット、10ビット、12ビット、14ビット、16ビットの分解能と最大250MSPSのサンプル・レートに対応します。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。

独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。

シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)によって、完全なプログラマビリティが得られます。また、コントローラのないアプリケーション向けに、一部の機能はピンで設定できます。

製品のハイライト

  1. 低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ワイドバンド信号の高品質の合成が可能
  2. ダイナミック性能を高める独自のスイッチング出力
  3. プログラマブルな電流出力と2個の補助DACによる柔軟性とシステム機能の強化

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ:WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • ワイドバンド通信:LMDS/MMDS、ポイントtoポイント
  • 計測器:RF信号発生器、任意波形発生器

特長と利点

  • 高いダイナミック・レンジ、デュアルDAC
  • 低ノイズ/低い相互変調歪み
  • シングル・キャリアWCDMA ACLR=80dBc @61.44MHz IF
  • 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
  • デュアルポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVCMOS入力
  • 小フットプリント、鉛フリーの72ピンLFCSP
  • 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
  • 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC
  • 1.2Vの高精度リファレンス電圧源を内蔵
  • 動作電源:1.8~3.3V
  • 消費電力:315mW

AD9741機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747: 250MSPSの8/10/12/14/16ビット・デュアルD/Aコンバータ (Rev 0, 05/2007) (pdf, 1693 kB)  データシート PDF
AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747: Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 648 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9741 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9741 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9741 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9741-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる