![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD9726に関する FAQ • 日本法人による 優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9726BSVZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9726: 400MSPSの16ビット、D/Aコンバータ (Rev A, 11/2005) (pdf, 517 kB) | データシート | |
| AD9726: 16-Bit, 400 MSPS Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev B, 02/2010) (pdf, 603 kB) | データシート | |
| AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動 (pdf, 716 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-834: AD9786/AD9726 Calibration Engine (pdf, 354 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I (pdf, 830 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Analog Devices Unveils Industry's Fastest 16-Bit Digital-To-Analog Converter for High-Frequency Applications
World-leading supplier of data converters breaks new speed threshold with 600 MSPS TxDAC+ converter (ChipCenter, 9/2003) |
関連記事 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Digital-to-Analog Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 1 (pdf, 1809 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| AD9726が動作しない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。 |
DAC Harmonic Analyzer | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。