シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9704:  8ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9704/AD9705/AD9706/AD9707は、高性能CMOS D/Aコンバータ(DAC)であるTxDACシリーズの第4世代の製品です。ピン互換の8/10/12/14ビット分解能製品で、低消費電力動作用に最適化されていますが、優れた動的特性を維持しています。AD970xファミリーは、TxDACコンバータのAD9748/AD9740/AD9742/AD9744ファミリーとピン互換性があり、特に通信システムの送信信号経路用に最適化されています。これらのデバイスでは、すべて同じインターフェース、同じLFCSP_VQパッケージ、同じピン配置が備わっており、性能、分解能、コストに基づいて上位または下位の部品を適切に選択できます。AD970xはきわめて優れたAC特性とDC特性を備え、最高175MSPSの更新レートに対応します。

AD970x製品は、1.7~3.6Vの柔軟な電源動作範囲と低消費電力特性を備えているため、携帯型で低消費電力が要求されるアプリケーションに最適です。

この製品はフルスケール電流出力を抑えることで、性能を著しく低下させることなく消費電力を15mWまで低減できます。また、パワーダウン・モードでは、スタンバイ状態の消費電力をさらに約2.2mWまで低減できます。

オプションのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、DACの性能を向上させる高度のプログラマビリティを提供します。AD970xは調整可能な出力、同相機能を備えているため、0Vより大きな同相モードを必要とする他コンポーネントと簡単にインターフェースできます。

エッジ・トリガ方式の入力ラッチと1.0Vの温度補償されたバンド・ギャップ・リファレンスを内蔵しているため、完璧なモノリシックDACソリューションを提供できます。デジタル入力は、1.8Vと3.3VのCMOSロジック・ファミリに対応します。

製品のハイライト

  1. ピン互換。TxDACのAD970x製品ラインは、AD974x TxDAC製品ライン(LFCSP_VQパッケージ)とピン互換
  2. 低消費電力。CMOS DACは3.6~1.7Vの単電源で動作し、3.3V時の消費電力は25mW、1.8V時の消費電力は10mW。DACのフルスケール電流は低消費電力動作時に低減でき、アイドル時の低消費電力動作用のスリープ・モードとパワーダウン・モード
  3. 自己キャリブレーション。AD9707では真の14ビットINL/DNL性能を実現
  4. 2の補数/バイナリ・データ・コーディングに対応。データ入力は、2の補数またはストレート・バイナリ・コーディングに対応
  5. CMOSクロック入力。高速、シングルエンド/差動CMOSクロック入力は、175MSPSの変換レートに対応
  6. SPIコントロール。高いレベルのプログラマビリティを提供
  7. 他コンポーネントとのインターフェースが容易。0~1.2Vの調整可能な出力同相電圧により、0Vより大きな同相電圧レベルを備えた他のコンポーネントと容易にインターフェース可能
  8. 電圧リファレンス内蔵。AD970Xは1.0Vの温度補償バンドギャップ電圧リファレンスを内蔵
  9. 業界標準の32ピンLFCSP_VQパッケージ

特長と利点

  • ピン互換TxDAC製品ファミリーの低消費電力製品
  • 消費電力@3.3V:
    22mW@10MSPS
    25mW@25MSPS
    30mW@50MSPS
  • スリープ・モード:3.1mW@3.3V
  • 電源電圧:1.7~3.6V
  • 差動電流出力:1~5mA
  • データフォーマット:2の補数またはストレート・バイナリ
  • 1.0Vリファレンス内蔵
  • CMOS互換のデジタル・インターフェース
  • エッジ・トリガー・ラッチ
  • クロック入力:シングルエンドおよび差動
  • 出力コモンモード電圧:0~1.2V(調整可能)
  • パワーダウン・モード<2mW@3.3V(SPI®で制御可能)

AD9704機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707: 8/10/12/14ビット、175MSPS、TxDAC® D/A コンバータ (Rev A, 04/2007) (pdf, 5663 kB)  データシート PDF
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707: 8-/10-/12-/14-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 2123 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
Low-power TxDACs Fit Comm, Industrial, and Portable Apps
(CommsDesign, 7/27/2005)
関連記事 HTML
Low-Power Transmit-Quality High-Speed DACs  (htm)
(analogZONE, 7/25/2005)
関連記事 HTM
Fourth-generation High-speed DACs Push Performance Envelope
(RFDesign, 7/1/2005)
関連記事 HTML
Low-power DACs Target Portables
(EDN, 7/26/2005)
関連記事 HTML
D/A Converter Cuts Power by 70 Percent
(eeProductCenter, 7/25/2005)
関連記事 HTML
Converter Makers Kick Performance Up a Notch
(eeProductCenter, 11/16/2005)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9704 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9704 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9704 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9704-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる