content here.
content here.

AD5201:  33-Position Digital Potentiometer

The AD5200 and AD5201 provide 256- and 33-position digitally controlled potentiometers. These devices perform the same electronic adjustment function as a potentiometer or variable resistor. Both the AD5200 and AD5201 contain a single variable resistor in the compact (3mm X 5mm) miniSOIC-10 package.

  • 10K, 50K Ω End-to-End Terminal Resistance
  • 33 Position AD5201 Wiper Connects Directly to Both End Terminals
  • 3-Wire SPI Compatible Serial Data Input
  • +2.7 V to +5.5 V Single-Supply; ±2.7 V Dual-Supply Operation, Ideal for Ground Referenced AC Signals
  • Power ON Mid-Scale Preset
  • Fully Characterized
    (Rheostat, and Potentiometer-Divider Mode DNL, THD, Noise, Bandwidth), No Surprises!
  • Compact micro-SOIC package
    <1.1 mm Height, Ideal for PCMCIA Cards
  • # Channels: 1
  • # Positions: 33
  • Memory Type: Volatile
  • Interface: SPI
  • Resistor Values (kOhms): 10, 50
  • Bipolar Voltage Range (V): ±3V
  • Voltage Range (V): +5.5V
  • Supply Current : 15µA
  • Temp. Range -40 °C to..: 85Deg
  • Absolute Tempco (ppm/°C): 500ppm/C
  • Package: MSOP

Functional Block Diagram for AD5201

AD5201 Diagram
Functional Block Diagram for AD5201

OF NOTE ...

For additional technical information, please email the Digital Potentiometer Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.

Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
AD5291 1 256 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.29
AD5292 1 1,024 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.62
AD5293 1 1,024 Volatile SPI 20 ±16.5 +33 0.2µA 105 5 $2.55
ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.13
AD5260 1 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
AD5280 1 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
AD5290 1 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±15 +30 10µA 105 35 $1.97
AD5222 2 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100, 1M ±3 +5.5 15µA 85 35 $0.80
AD5243 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5162 2 256 Volatile SPI 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5248 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5207 2 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 40µA 125 500 $1.06
AD8402 2 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.68
AD5242 2 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $1.27
AD5262 2 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
AD5282 2 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
AD5203 4 64 Volatile SPI 10, 100 - +5.5 0.01µA 85 700 $1.47
AD5204 4 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.52
AD8403 4 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $2.79
AD5263 4 256 Volatile I2C, SPI 20, 50, 200 ±5 +15 1µA 125 30 $2.58
AD5206 6 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.94
AD5273 1 64 One Time Programmable I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.1µA 105 300 $0.69
AD5171 1 64 One Time Programmable I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 125 35 $0.72
AD5170 1 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5172 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
AD5173 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
AD5258 1 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 85 300 $0.59
AD5259 1 256 Non-Volatile I2C 5, 10, 50, 100 n/a +5.5 3µA 85 300 $0.90
AD5231 1 1,024 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 2.7µA 85 600 $1.97
AD5251 2 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 600 $1.97
AD5252 2 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $1.61
AD5232 2 256 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 300 $2.40
AD5235 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
ADN2850 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
AD5255 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $5.15
AD5233 4 64 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 600 $2.50
AD5253 4 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.49
AD5254 4 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.58

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。