シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8229:  8ビットD/Aコンバータ、デュアル、乗算型、CMOS、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
AD5302:2.7V~5.5V、230μA、デユアル、レールtoレール電圧出力、8ビットDAC、10ピンマイクロSOICパッケージ

DAC8229は、デュアル8ビットの電圧出力乗算型CMOS D/Aコンバータ(DAC)です。電圧リファレンス入力は±2.5Vの信号を受け入れ、反転して、 内部アンプから出力電圧として供給します。VREFで-10Vの信号も受け入れ可能で、これに対応する+10Vの電圧信号を出力します(受け入れ可能な最大の正入力信号は+2.5Vです)。

DAC8229は、両電源で動作するように設計されていますが、VSS、AGND AおよびAGND Bをグラウンドに接続すれば、単電源でも動作できます。この場合の動作特性は、DAC8228と同じになります(DAC8228のピン配置はAD/PM-7528とAD/PM-7628のソケットに適合して実装できます)。

内部レギュレータにより、電源電圧範囲の全域でTTLロジックとの互換性と高速のマイクロプロセッサ・インターフェース・タイミング特性を維持します。さらに、2個の各DAC入力ラッチをアドレス指定できるため、マイクロプロセッサとのインターフェースが容易になります。

DAC8229は消費電力がわずか109mWで、省スペースの20ピン0.3インチ幅DIPまたは表面実装の20ピンSOパッケージを用意しています。コンパクトなサイズ、低消費電力、1チャンネル当たりの低価格性により、回路基板の最小限の実装スペースで複数個のDACを使用する必要のあるアプリケーションに適しています。使用する部品の数が低減するため、システムの信頼性も向上します。

DAC8229は、PMIの安定性の高い薄膜R-2R抵抗ラダーの採用に加えて、PMIの最新の酸化物絶縁シリコン・ゲートCMOSプロセスで製造されているため、内蔵DAC間の優れたマッチングと温度トラッキングを維持できます。

DAC8229のパッケージは、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されるサーディップまたはエポキシ・パッケージです。

特長と利点

  • シングル・チップに2個の8ビットDACを搭載
  • 内部CMOSオペアンプで調整が自由
  • 単電源または両電源動作
  • 全VDD範囲にわたってTTL互換
  • セトリング時間:5μs
  • 高速インターフェース・タイミング、TWR = 50ns
  • ESD改善用の抵抗器内蔵
  • AD7528 / PM7528とピン互換
  • SOパッケージ
  • 拡張工業温度範囲:-40℃~+85℃
  • ダイ形状(チップ)で供給

DAC8229 機能ブロック図

DAC8229 機能ブロック図
DAC8229 機能ブロック図

類似製品

  • AD5302 2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5722R Complete, Dual, 12-Bit, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC with Internal Reference
  • AD5312 2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 10-Bit DAC

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8229: Dual 8-Bit CMOS D/A Converter with Voltage Output Data Sheet (Rev A, 10/2002) (pdf, 500 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる