ADV7120
新規設計には非推奨ビデオD/Aコンバータ、トリプル、8ビット、80MHz、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.45
Viewing:
製品情報
- 80MHzパイプライン動作
- トリプル8ビットD/Aコンバータ
- RS-343A/RS-170互換出力
- TTL互換入力
- +5VCMOSモノリシック構造
- 40ピンDIPまたは44ピンPLCCおよび48ピンTQFPパッケージ
ADV7120(ADV®)は、単一のモノリシック・チップに集積したデジタル・ビデオ・コンバータです。高解像度のカラー・グラフィックス・システムやビデオ・システムに最適です。3個の8ビット高速ビデオD/Aコンバータ(RGB)、標準のTTL入力インターフェース、アナログ出力の高インピーダンス電流源を備えています。
ADV7120は、赤、緑、青のビデオ・データ用にそれぞれ8ビットのピクセル入力ポートを備えています。追加のビデオ入力コントロールには、コンポジット同期、ブランク、基準白色があります。作動に必要なのは、+5V単電源、外付けの1.23Vリファレンス、ピクセル・クロック入力だけです。
ADV7120は、外部のバッファ処理を行わなくても、RS343AおよびRS-170ビデオ標準に適合したRGBビデオ出力信号を生成できます。
ADV7120は、+5V CMOSプロセスで製造しています。モノリシックCMOS構造により、低消費電力で優れた機能を保証します。0.6インチの40ピン・プラスチックDIPパッケージと44ピン・プラスチック・リード(Jリード)チップ・キャリア(PLCC)パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7120KSTZ30 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7120KSTZ50 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7120KSTZ30 | ||
| ADV7120KSTZ50 | 製造中 | |
|
10 21, 2009 - 09_0097 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to STATS ChipPAC-China (SCC). |
||
| ADV7120KSTZ30 | ||
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| ADV7120KSTZ30 | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7120KSTZ50 | 製造中 | |
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADV7120KSTZ30 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。