シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9755:  14ビット、D/Aコンバータ、300MSPS、高速TxDAC+®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9755はデュアル・マルチプレクサ・ポート、超高速、シングル・チャンネルの14ビットCMOS DACです。高品質の14ビットTxDACコア、電圧リファレンス、およびデジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積化しています。AD9755は優れたACおよびDC性能を備え、最大300MSPSのアップデート・レートに対応します。

特長と利点

  • 14ビットデュアルマルチプレクス・ポートD/Aコンバータ
  • 300MSPSアップデート・レート
  • 優れたSFDR性能とIMD特性
  • SFDR:71dB@25MHz(~ナイキスト周波数)
  • 内部クロック逓倍用PLL内蔵
  • 差動またはシングルエンドクロック入力
  • 1.2Vリファレンス内蔵
  • 単一3.3V電源駆動
  • 低消費電力:155mW@3.3V
  • 48ピンLQFPパッケージ

Functional Block Diagram for AD9755

AD9755 Diagram
Functional Block Diagram for AD9755

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9755: 14-Bit, 300 MSPS High-Speed TxDAC+® D/A Converter Data Sheet (Rev B, 06/2003) (pdf, 546 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-642: シングルエンド・クロック源を第3世代TxDAC®とTxDAC+®製品の差動クロック入力に接合  (pdf, 322 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9755 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9755 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9755ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 42.25 $ 35.92 Y  成分表 PCN 購入
AD9755ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 35.92 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9755 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9755-EB 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる