AD9726: D/Aコンバータ、400 MSPS、16ビット、TxDAC+® |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD9726は16ビット、高性能、LVDS入力のD/Aコンバータで、格別なノイズとスプリアス性能と真の16ビットdc直線性を提供します。CMOSプロセスで製造され、AD9726はダイナミック性能をさらに高めるため、弊社独自のスイッチング技術を用いています。2mA~20mAの校正可能な広いフルスケール電流のため、AD9726は電力レベルを削減して動作させることができます。AD9726の電流出力は、種々のシングルエンドまたは差動回路トポロジーとして容易に構成することができます。
AD9726は、業界屈指のノイズ特性とインターモジュレーション歪み(IMD)性能を実現しているAD9786製品ファミリでも使われている最新のTxDAC+ コアを使用しています。このように記録を打破した性能によって140MHzおよびこれを超える中間周波数(IF)でのマルチキャリア伝送信号の合 ...続きを見る
AD9726は16ビット、高性能、LVDS入力のD/Aコンバータで、格別なノイズとスプリアス性能と真の16ビットdc直線性を提供します。CMOSプロセスで製造され、AD9726はダイナミック性能をさらに高めるため、弊社独自のスイッチング技術を用いています。2mA~20mAの校正可能な広いフルスケール電流のため、AD9726は電力レベルを削減して動作させることができます。AD9726の電流出力は、種々のシングルエンドまたは差動回路トポロジーとして容易に構成することができます。
AD9726は、業界屈指のノイズ特性とインターモジュレーション歪み(IMD)性能を実現しているAD9786製品ファミリでも使われている最新のTxDAC+ コアを使用しています。このように記録を打破した性能によって140MHzおよびこれを超える中間周波数(IF)でのマルチキャリア伝送信号の合成を可能とします。結果として、システム設計者はアップ・コンバージョン段を省くことができ、全体の部品数を削減でき、最終的に総合システム・コストを軽減できます。代わりに、高いコンバージョン・レートによって広帯域信号の合成を可能としています。
TxDAC+ はアナログデバイセズ社の登録商標です。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9726BSVZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9726-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $303.60 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9726BSVZ | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | $41.61 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9726BSVZRL | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。