シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8600:  8ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、乗算型

  • 製品詳細

    特長、スペック、ステータス、価格、ブロック図、類似製品、サポート

  • 資料

    データシート、アプリケーション・ノート、チュートリアル、ユーザー・ガイド、品質、鉛フリー、実用回路、ビデオ

  • 評価用キット、
    シンボル & フットプリント

    評価用キット、シンボル
    & フットプリント

製品詳細

代替製品 >新規設計への推奨製品:
-- AD5391:16チャンネル、12ビット、3V/5V単電源駆動、電圧出力DAC
-- AD5516:16チャンネル、12ビットバイポーラ電圧出力DAC、14ビット・インクリメント・モード

AD8600は、1つの外部リファレンス入力電圧を共有する16個の独立した電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。ダブルバッファ動作を実行するために、各内蔵DACはそれぞれDACレジスタと入力レジスタを備えています。8ビットのパラレル・データ入力、4本のアドレス・ピン、チップ・セレクトのCS、LD、EN、R/W、およびRSの各入力を使用して、デジタル・インターフェースを実行します。

AD8600は、CMOSロジックと高速、高精度のバイポーラ回路を適切に集積化するモノリシックCBCMOSプロセスで製造されています。このD/Aコンバータ設計では、単電源動作に最適な電圧モード動作を適用します。内蔵DACの電圧範囲は、DACGNDからVREFまでの範囲に固定されます。電圧バッファは、グラウンド電位にほぼ近い電圧からVCCよりも1.0V低い電圧まで拡張される範囲の出力電圧を供給します。リファレンス電圧値とデジタル入力の変動は、±1LSB以内の精度で、2µsでセトリングします。

内部アドレス・デコーダによって入力レジスタが選択された後で、一度につき1個の入力レジスタに対してデータを事前にロードします。書込みモード時(R/Wがローのとき)には、ENパルスのエッジが立ち上がるときにデータを入力レジスタにラッチ入力します。40nsの非常に短い信号パルスをデータのロードに使用できます。データの変更が入力レジスタに転送された後で、共通のロードEN x LDストローブ信号によってDACレジスタを同時にアップデートします。新しいアナログ出力電圧が16個すべての出力上に同時に現れます。

システムのパワーアップ時、または障害復帰のときに、リセット(RS)ピンがDACレジスタのすべてをゼロ状態に強制設定します。これにより、すべてのDAC出力が0Vに設定されます。

AD8600には、44ピンのPLCCパッケージがあります。-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように設計されており、その動作を保証するテストも実施しています。

特長と利点

  • 16チャンネル単独でアドレッシング可能な電圧出力DAC
  • フルスケールは外部リファレンスで設定
  • セトリング時間:2μs
  • ダブルバッファを備えた8ビットパラレル入力
  • 高速データ・ロード・レート
  • データ・リードバック機能
  • 単電源+5Vから動作
  • ±6V動作で出力レンジ拡張可能

AD8600 機能ブロック図

AD8600 機能ブロック図
AD8600 機能ブロック図

類似製品

  • AD5590 16 Input/16 Output Analog I/O Port With Integrated Amplifiers
  • AD5391 16-Channel 12-Bit 3V/5V Single-Supply Voltage-Output DAC
  • AD5516 16-Channel 12-Bit Bipolar Voltage-Output DAC with 14-Bit Increment Mode

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8600: 16-Channel, 8-Bit Multiplying DAC Data Sheet  (Rev 0, 07/1994) (pdf, 236 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML