シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7948:  12ビットD/Aコンバータ、+3.3V / +5V電源、8ビット・バイト・インターフェース付き、乗算型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7943、AD7945、AD7948は、+5Vの単電源(ノーマル・モード)および+3.3~+5Vの電圧範囲の単電源(バイアス・モード)で動作する、高速12ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。AD7943はシリアル・インターフェース、AD7945は12ビットのパラレル・インターフェース、そしてAD7948は8ビット・バイトのインターフェースを備えています。各デバイスは、数多くのアプリケーションで業界標準製品のAD7543、AD7545、AD7548の置き換え製品として使用可能で、優れた速度および低消費電力性能を実現します。

AD7943には、16ピンDIP、16ピンSOP(スモール・アウトライン・パッケージ)、および20ピンSSOP(シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ)があります。

AD7945とAD7948には、20ピンDIP、20ピンSOP、および20ピンSSOPの各パッケージがあります。

特長と利点

  • 12ビット乗算型DAC
  • +3.3V / +5V電源動作で仕様を保証
  • 0.5LSBのINLおよびDNL
  • 低消費電力:5μW(typ)
  • 高速インターフェース
    ストロープ・パルス幅:40ns(AD7943)
    書き込みパルス幅:40ns(AD7945、AD7948)
  • 低グリッチ:60nV-s(アンプを接続した状態)
  • 高速セトリング:600ns(0.01%)(AD843を使用した場合)

AD7948 機能ブロック図

AD7948 機能ブロック図
AD7948 機能ブロック図

類似製品

  • AD5445 High Bandwidth CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5444 12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface including a Serial Data Output line
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD7943 +3.3 V/+5 V Multiplying 12-Bit DAC With a Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7943/AD7945/AD7948: +3.3 V/+5 V Multiplying 12-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 09/2002) (pdf, 329 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7948 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7948ARS-BREEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.62 N  成分表 PCN 購入
AD7948ARSZ-B 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 4.71 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7948ARSZ-BREEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7948BN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 5.60 $ 4.76 N  成分表 PCN 購入
AD7948BNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 4.85 $ 4.12 Y  成分表 PCN 購入
AD7948BR-REEL 製品状況: お問い合わせ 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7948BRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 4.71 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7948BRSZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7948BRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 4.71 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7948BRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる