シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7849:  14ビット/16ビットD/Aコンバータ、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7849は、14ビット/16ビットのシリアル入力乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。このDACアーキテクチャによって優れた微分直線性性能を確実に維持し、Aグレードで14ビット、その他すべてのグレードで16ビットの単調増加性を規定温度範囲で保証します。パワーアップおよびパワーダウンのシーケンス時には(電源電圧が変動しているとき)、低インピーダンス経路を介してVOUTピンを0Vにクランプします。このときにA3の出力が0Vに短絡することを防止するために、送信ゲートG1も開きます。電源が安定化し、有効ワードがDACレジスタに書き込まれるまでこのような状態を維持し、その後G2が開き、G1が閉じます。この2つの送信ゲートは、リセット・イン(RST IN)制御入力を使用して外部からも制御できます。たとえば、RST IN入力をバッテリ監視チップから駆動する場合には、パワーオフ時または電圧低下の間に、RST IN入力をローに駆動してG1を開き、G2を閉じます。出力を再びイネーブルにするためには、RST INがハイのときに、データを再度AD7849にロードする必要があります。また、オンチップの電圧検出器出力(RST OUT)を利用して、システムの他の回路部を制御することもできます。

AD7849は汎用性の高いシリアル・インターフェース構造で、3線による制御が可能であるため、光アイソレータ・アプリケーションの実現が容易です。

SDOUTは、オンチップのシフト・レジスタの出力です。これを使用して、マルチチャンネル・システムで複数個のAD7849をデイジーチェーン接続するようにプログラミング設定できます。DCEN(デイジーチェーン・イネーブル)入力でこの機能を制御します。

BIN/COMPピンを使用して、AD7849のコーディングを設定します。BIN/COMPを0に設定すると、コーディングはストレート・バイナリになります。1に設定すると、コーディングは2の補数になります。これにより、ユーザはユニポーラとバイポーラ両方の出力範囲でDACの出力を0Vにリセットできます。

AD7849には、20ピンDIPと20ピンSOICの各パッケージがあります。

特長と利点

  • 14ビット/16ビット乗算型DAC
  • 単調増加性を保証
  • 電源ON/OFF時、内部あるいは外部の出力制御
  • 汎用性の高いシリアル・インターフェース
  • ユニポーラおよびバイポーラ出力範囲で
    DACを0Vにクリア

Functional Block Diagram for AD7849

AD7849 Diagram
Functional Block Diagram for AD7849

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7849: Serial Input, 14-Bit/16-Bit DAC Data Sheet  (Rev C, 03/2011) (pdf, 211 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7849 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7834CNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7849ANZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 10.95 $ 9.31 Y  成分表 PCN 購入
AD7849AR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 12.27 $ 10.44 N  成分表 PCN 購入
AD7849ARZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 10.63 $ 9.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7849ARZ-REEL 製品状況: お問い合わせ 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7849BR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 15.19 $ 12.98 N  成分表 PCN 購入
AD7849BR-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.98 N  成分表 PCN 購入
AD7849BRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 13.16 $ 11.23 Y  成分表 PCN 購入
AD7849BRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.23 Y  成分表 PCN 購入
AD7849CNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 18.76 $ 15.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7849CR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 21.04 $ 17.88 N  成分表 PCN 購入
AD7849CR-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 17.88 N  成分表 PCN 購入
AD7849CRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 18.22 $ 15.48 Y  成分表 PCN 購入
AD7849CRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 15.48 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる