シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7846:  16ビットD/Aコンバータ、電圧出力、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7846は、アナログ・デバイセズのLC2MOSプロセスで製造される16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。VREF+とVREF-の電圧リファレンス入力、およびオンチップの出力アンプを備えています。ユニポーラ出力範囲(0~+5V、0~+10V)またはバイポーラ出力範囲(±5V、±10V)を選択するように設定できます。

このDACは、セグメント化アーキテクチャを採用しています。DACラッチに格納される4つのMSBによって、16抵抗ストリングで構成されるセグメントの1つを選択します。セグメントの両方のタップはアンプによってバッファされた後で、12ビットDACに送られ、このDACがさらに12ビット分解能の変換動作を実行します。このアーキテクチャにより、16ビットの単調増加性を保証します。2個のバッファ・アンプ間で入力オフセット電圧が高精度にマッチングしているため、優れた積分直線性が得られます。

優れた精度仕様に加えて、AD7846は幅広い対応が可能なマイクロプロセッサ・インターフェースも備えています。16本のデータI/Oピンと制御ライン(CS、R/W、LDAC、CLR)もあります。R/WとCSを使用すると、I/Oラッチの書込み / 読出し動作を実行できます。これは、ATEアプリケーションで役立つリードバック機能です。LDACを使用すると、マルチDACシステムで複数個のDAC出力を同時にアップデートすることが可能です。CLRラインは、R/Wの状態に基づいてDACラッチのデータ内容を00000または10000のいずれかにリセットします。この動作は、ユニポーラとバイポーラ両方の設定でDAC出力を0Vにリセットできることを意味します。

AD7846には、28ピンのプラスチックまたはセラミックのLCCCおよびPLCCパッケージがあります。

特長と利点

  • 全温度範囲で16ビットの単調増加性を保証
  • ±2LSBの積分直線性誤差
  • マイクロプロセッサ・コンパチブル、リードバック機能付き
  • ユニポーラ、バイポーラ出力
  • 乗算機能
  • 低消費電力:100mW(typ)

AD7846 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7846: LC2MOS16-Bit Voltage Output DAC Data Sheet  (Rev G, 04/2010) (pdf, 615 kB)  データシート PDF
AD7846: Military Data Sheet  (Rev B, 05/2000) (pdf)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7846 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-89697013A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 軍用 Tube, 42 $ 185.72 $ 167.88 N  成分表 PCN 購入
5962-8969701XA 製品状況: 製造中 28 ld Side-Brazed CerDIP 28 軍用 Tube, 12 $ 123.80 $ 111.91 N  成分表 PCN 購入
AD7846AP 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工業用 Tube, 39 $ 46.35 $ 39.39 N  成分表 PCN 購入
AD7846APZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工業用 Tube, 39 $ 44.33 $ 37.68 Y  成分表 PCN 購入
AD7846BP 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工業用 Tube, 39 $ 53.35 $ 45.37 N  成分表 PCN 購入
AD7846BPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工業用 Tube, 39 $ 48.60 $ 41.33 Y  成分表 PCN 購入
AD7846JN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 30.09 $ 27.21 N  成分表 PCN 購入
AD7846JNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 27.42 $ 24.78 Y  成分表 PCN 購入
AD7846JP 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 32.14 $ 29.05 N  成分表 PCN 購入
AD7846JP-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 29.05 N  成分表 PCN 購入
AD7846JPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 29.28 $ 26.46 Y  成分表 PCN 購入
AD7846JPZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 26.46 Y  成分表 PCN 購入
AD7846KN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 38.02 $ 34.37 N  成分表 PCN 購入
AD7846KNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 34.63 $ 31.30 Y  成分表 PCN 購入
AD7846KP 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 36.91 $ 33.37 N  成分表 PCN 購入
AD7846KP-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 30.39 N  成分表 PCN 購入
AD7846KPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 33.62 $ 30.39 Y  成分表 PCN 購入
AD7846KPZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 30.39 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる