シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7837:  12ビットD/Aコンバータ、(8+4)ビット・ロード入力構造、LC2MOS、全機能内蔵型、デュアル、乗算型

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
AD5722R:全機能内蔵、デュアル、12ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵

AD7837/AD7847は、出力アンプを含めて、1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能のデュアル12ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。

AD7837/AD7847はマイクロプロセッサ・コンパチブルであり、高速データ・ラッチとインターフェース・ロジックを備えています。AD7847では、WR入力および各内蔵DACの個別のチップ・セレクト入力を使用して、各DACラッチにロードされる12ビットのパラレル・データを受け入れます。AD7837は、ダブルバッファの8ビット・バス・インターフェース構造を備え、2回の書込み動作で該当する各入力ラッチにデータをロードします。AD7837では非同期のLDAC信号によって、DACラッチとアナログ出力をアップデートします。

出力アンプは、2kΩの負荷に対して±10Vの電圧を生成できます。これらの内蔵アンプはウェーハ・レベルでのレーザ・トリミングによって、入力オフセット電圧を低く抑えるように内部補償されています。

AD7847は、アンプのフィードバック抵抗をVOUTに内部接続しています。

AD7837/AD7847は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。

革新的な低リーク電流構成技術(米国特許番号4,590,456)の採用により、規定温度範囲で低いオフセット誤差を保証します。

特長と利点

  • 出力アンプ付き12ビット乗算型DACを2つ内蔵
  • 4象限乗算
  • 小型0.3インチ幅24ピンDIPおよびSOパッケージ
  • AD7847:パラレル・ロード構成
  • AD7837:(8+4)ロード構成

AD7837 機能ブロック図

類似製品

  • AD5722R Complete, Dual, 12-Bit, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC with Internal Reference
  • AD5732R Complete, Dual, 14-Bit, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference
  • AD5752R Complete, Dual, 16-Bit, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7837/AD7847: LC2MOS Complete, Dual 12-Bit MDACs Data Sheet  (Rev C, 08/2000) (pdf, 187 kB)  データシート PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7837 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9451801MLA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 84.86 $ 76.71 N  成分表 PCN 購入
AD7837ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 $ 21.71 $ 21.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7837AN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 19.87 $ 16.89 N  成分表 PCN 購入
AD7837ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 17.20 $ 14.59 Y  成分表 PCN 購入
AD7837AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 23.51 $ 23.51 N  成分表 PCN 購入
AD7837AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 19.29 $ 16.40 N  成分表 PCN 購入
AD7837AR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.40 N  成分表 PCN 購入
AD7837ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7837ARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 14.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7837BN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 23.30 $ 19.79 N  成分表 PCN 購入
AD7837BNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 20.18 $ 17.14 Y  成分表 PCN 購入
AD7837BQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 27.47 $ 27.47 N  成分表 PCN 購入
AD7837BRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 19.59 $ 16.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7837SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 $ 55.83 $ 55.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7837SQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 54.17 $ 54.17 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる