AD7804
製造中10ビットD/Aコンバータ、+3.3~+5V電源、クワッド / オクタル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.62
Viewing:
製品情報
- 1パッケージに4個のD/Aコンバータ
- シリアルまたはパラレルでのデータ・ロード可能
AD7804:クワッド10ビット、シリアル・ローディング
AD7805:クワッド10ビット、パラレル・ローディング
AD7808:オクタル10ビット、シリアル・ローディング
AD7809:オクタル10ビット、パラレル・ローディング - +3.3~+5V動作
- パワーダウン・モード
- パワーオン・リセット
- スタンバイ・モード(全てのDAC/個々のDAC)
- CMOS構造による低消費電力
- 10ビット分解能
- ダブルバッファ用DACレジスタ
- 2つの外部リファレンス使用可能
AD7804 / AD7808は、シリアル・ロード入力機能を備えるクワッド / オクタル10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。また、AD7805 / AD7809は、パラレル・ロード入力機能を備えるクワッド / オクタル10ビットDACです。これらのデバイスは+3.3~+5V(±10%)の電源で動作し、内部電圧リファレンスを備えています。
各DACは、VBIAS±VSWINGの形で出力信号を供給します。VSWINGは内部でVBIASから引き出されます。オンチップの制御レジスタは、システム制御レジスタとチャンネル制御レジスタから構成されます。システム制御レジスタは、パッケージに内蔵されるDAC全体の制御を行い、チャンネル制御レジスタは、各DACを個別に制御します。オンチップのサブDACを使用して、VBIASポイントを基準に個々の内蔵DACの伝達関数全体をシフトできます。すべての内蔵DACはダブル・バッファ・データ入力を備えているため、非同期のLDAC入力を使用して、アナログ出力をすべて同時にアップデートできます。
アプリケーション- 光ディスク・ドライブ
- 工業計測システムと通信システム
- プロセス制御と電圧設定ポイント制御
- 調整用ポテンショメータの置き換え
- 自動校正
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7804BCHIPS | none available | ||
| AD7804BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7804BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7804BRZ | ||
| AD7804BRZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7804BRZ | ||
| AD7804BRZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5317R | 製造中 | D/Aコンバータ、10ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC® |