シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7568:  12ビットD/Aコンバータ、オクタル、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7568は、8個の12ビットDAC(D/Aコンバータ)を1つのモノリシック・デバイスに内蔵しています。内蔵DACはすべて標準の電流出力型であり、VREF、IOUT1、IOUT2、RFBの各ピンを個別に用意しています。

AD7568はシリアル入力デバイスです。FSIN、CLKIN、SDINの各入力を使用してデータをロードします。1本のアドレス・ピンA0からデバイスのアドレスを設定します。この機能により、マルチDAC環境でデバイスのロード動作が簡単になります。

非同期のLDAC入力を使用して、8個の内蔵DACを同時にアップデートできます。さらに、非同期のCLR入力をアサートして、これらのDAC出力をすべてクリアすることもできます。

AD7568には、省スペースの44ピン・プラスチック・クワッド・フラット・パッケージと44ピンPLCCがあります。

特長と利点

  • 8個の12ビットDACを内蔵
  • 4象限乗算機能
  • 各DACに独立したリファレンスを供給可能
  • 単電源:+5V
  • 低消費電力:1mW
  • 汎用シリアル・インターフェース
  • 同時アップデート機能
  • リセット機能
  • 44ピンのPQFPとPLCC

AD7568 機能ブロック図

類似製品

  • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5415 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Serial Interface
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7568: LC2MOS Octal 12-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 241 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-310: 0: Single Supply 12-Bit DAC Circuits Using the AD7568  (pdf, 233 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7568 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7568BP 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 36.00 $ 26.88 N  成分表 PCN 購入
AD7568BP-REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 - $ 23.28 N  成分表 PCN 購入
AD7568BPZ 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 31.17 $ 23.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7568BPZ-REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 - $ 23.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7568BSZ 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商用 Tray, 96 $ 31.17 $ 23.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7568BSZ-REEL 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商用 Reel, 800 - $ 23.28 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる