シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7564:  12ビットD/Aコンバータ、+3.3V / +5V電源、低消費電力、クワッド、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7564は、4個の12ビットDAC(D/Aコンバータ)を1つのモノリシック・デバイスに内蔵しています。内蔵DACはすべて標準の電流出力型であり、VREF、IOUT1、IOUT2、RFBの各ピンを個別に用意しています。+3.3~+5Vの単電源で動作します。

AD7564はシリアル入力デバイスです。FSIN、CLKIN、SDINの各入力を使用してデータをロードします。A0とA1の2本のアドレス・ピンからデバイスのアドレスを設定します。この機能により、マルチDAC環境でデバイスのロードが簡単になります。これとは別の方法として、A0とA1を無視し、シリアル出力機能を利用して、デイジーチェーン接続の構成システムを設定することもできます。

非同期のLDAC入力を使用して、4個の内蔵DACを同時にアップデートできます。さらに、非同期のCLR入力をアサートして、これらのDAC出力をすべてクリアすることもできます。

特長と利点

  • 4個の12ビットDACを内蔵
  • 4象限乗算機能
  • 各DACに独立したリファレンスを供給可能
  • 単電源動作
  • 仕様規定電源電圧:+3.3V、+5V
  • 低消費電力
  • 汎用シリアル・インターフェース
  • 同時アップデート機能
  • リセット機能
  • 28ピンSOIC、SSOPおよびDIPパッケージ

AD7564 機能ブロック図

類似製品

  • AD5428 Dual 8-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5429 Dual 8-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5405 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Parallel Interface
  • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7564: +3.3 V/+5 V, Low Power, Quad 12-Bit CMOS DAC Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 392 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7564 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7564AR-B 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 16.36 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564ARS-B 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 16.36 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564ARS-BREEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564ARSZ-B 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 14.17 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564ARSZ-BREEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564ARZ-B 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 14.17 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564ARZ-BREEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 - $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564BN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 工業用 Tube, 13 $ 16.85 $ 14.33 N  成分表 PCN 購入
AD7564BNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 工業用 Tube, 13 $ 14.59 $ 12.41 Y  成分表 PCN 購入
AD7564BR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 16.36 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564BR-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564BRS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 16.36 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564BRS-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 13.91 N  成分表 PCN 購入
AD7564BRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 14.17 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7564BRSZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564BRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 14.17 $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7564BRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 - $ 12.04 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる