シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7535:  14ビットD/Aコンバータ、バイト幅パラレル・インターフェース付き、4象限乗算型(電流出力)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5453:14ビット、広帯域幅、乗算DAC、シリアル・インターフェース

AD7535は、バイト幅パラレル・インターフェースと4象限乗算機能を備える14ビットCMOS DAC(D/Aコンバータ)です。マイクロプロセッサ・コンパチブルのパラレル・インターフェースはダブルバッファ構成になっており、14ビット・データを2バイト単位で8ビットのデータ・バスから受け入れます。電流出力は、全温度範囲で非常に低いリーク電流特性(20nA未満)を備えています。AD7535は、幅広い温度範囲で優れた直線性およびゲイン性能を実現します。

特長と利点

  • 全温度範囲で14ビット単調増加性を保証(全グレード)
  • 完全4象限乗算機能
  • ダブル・バッファ入力でマイクロプロセッサ・コンパチブル
  • 低ゲイン温度係数:0.5ppm/℃(typ)
  • 全温度範囲で低出力リーク電流:
    <20nA

AD7535 機能ブロック図

類似製品

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7535: LC2MOS µP Compatible 14-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf, 486 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-314: 14-Bit DACs Maintain High Performance Over Extended Temperature Range  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7535 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる