シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7534:  14ビットD/Aコンバータ、マイクロプロセッサ・コンパチブル、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5453:14ビット、広帯域幅、乗算DAC、シリアル・インターフェース

AD7534は薄膜抵抗とレーザ・トリミングの利用によって優れた直線性を実現する、14ビットのモノリシックCMOS DAC(D/Aコンバータ)です。

AD7534は、右詰データを2バイト単位で8ビットのデータ・バスから受け入れるように設定されています。DACへのアクセスには、チップ・セレクトおよびメモリ・ライトの標準ロジックを使用します。A0とA1のアドレス・ラインを使用して、内部レジスタのデータのロードと転送を制御します。

革新的な低リーク電流構成技術の採用により、AD7534は規定温度範囲で優れた出力リーク電流特性を維持できます。

AD7534は、CMOS「ラッチアップ」現象に対して完全に保護されているため、外付けのショットキ・ダイオードまたはFET入力オペアンプは不要です。AD7534は、リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。ほとんどのマイクロプロセッサの動作速度に対応し、TTLまたはCMOSロジック・レベル入力を受け入れます。

特長と利点

  • 全動作温度範囲で14ビット単調増加性を保証(全グレード)
  • 完全4象限乗算機能
  • マイクロプロセッサ・コンパチブル(ダブル・バッファ入力)
  • 低ゲイン温度係数:0.5ppm/℃(typ)
  • 小型20ピンDIPおよび表面実装パッケージ
  • 全動作温度範囲での低出力リーク電流:<20nA

AD7534 機能ブロック図

類似製品

  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7534: LC2MOS µP-Compatible 14-Bit DAC Scanned Data Sheet  (Rev A, 09/1996) (pdf, 489 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-314: 14-Bit DACs Maintain High Performance Over Extended Temperature Range  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7534 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7534BQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 工業用 Tube, 18 $ 48.37 $ 48.37 N  成分表 PCN 購入
AD7534JN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 22.63 $ 19.24 N  成分表 PCN 購入
AD7534JNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 20.60 $ 17.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7534JPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 19.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7534KN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 37.08 $ 31.51 N  成分表 PCN 購入
AD7534KNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 32.16 $ 27.33 Y  成分表 PCN 購入
AD7534KP-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 32.70 N  成分表 PCN 購入
AD7534KPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Tube, 49 $ 38.29 $ 31.27 Y  成分表 PCN 購入
AD7534TQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 軍用 Tube, 18 $ 144.68 $ 122.99 N  成分表 PCN 購入
AD7534TQ/883B 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 軍用 Tube, 18 $ 181.53 $ 145.85 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる