シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7533:  10ビットD/Aコンバータ、乗算型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7533は、最新の薄膜モノリシックCMOSウェハー製造プロセスを使用して製造された低価格、10ビットの4象限乗算型DAC(D/Aコンバータ)です。

AD7533は、TTLまたはCMOSロジックとのインターフェース、+5~+15Vの電圧範囲の電源での動作、正または負極性の電圧リファレンス入力に対する正しいバイナリ・スケーリングの実行などの性能によって、アプリケーションにおいて優れた柔軟性を発揮します。

特長と利点

  • 低価格の10ビットD/Aコンバータ
  • AD7520と完全にコンパチブル
  • 直線性:1/2、1、2LSB
  • 低消費電力
  • 完全4象限乗算機能
  • CMOS / TTLコンパチブル
  • ラッチ・アップなし(保護用ショットキ・ダイオード不要)
  • エンドポイント直線性で仕様規定

AD7533 機能ブロック図

類似製品

  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5433 High Bandwidth CMOS 10-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5445 High Bandwidth CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7533: CMOS Low Cost, 10-Bit Multiplying DAC Data Sheet (Rev C, 03/2007) (pdf, 346 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7533 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7533BQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 8.86 $ 6.99 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7533CQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 9.61 $ 7.60 N  成分表 PCN 購入
AD7533JN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 5.19 $ 4.41 N  成分表 PCN 購入
AD7533JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 4.72 $ 4.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7533JP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 6.07 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
AD7533JPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 5.53 $ 5.53 Y  成分表 PCN 購入
AD7533KN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 6.11 $ 4.77 N  成分表 PCN 購入
AD7533KNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 5.31 $ 4.15 Y  成分表 PCN 購入
AD7533KPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 6.20 $ 6.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7533KPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 4.69 Y  成分表 PCN 購入
AD7533KR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.49 $ 4.91 N  成分表 PCN 購入
AD7533KRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.91 $ 4.47 Y  成分表 PCN 購入
AD7533KRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.47 Y  成分表 PCN 購入
AD7533LN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 7.34 $ 5.72 N  成分表 PCN 購入
AD7533LNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 6.38 $ 4.97 Y  成分表 PCN 購入
AD7533SQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 22.82 $ 22.82 N  成分表 PCN 購入
AD7533TE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 57.51 $ 38.67 N  成分表 PCN 購入
AD7533UQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 26.90 $ 26.90 N  成分表 PCN 購入
AD7533UQ/883B 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 40.33 $ 31.65 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる