| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7528: CMOS Dual 8-Bit Buffered Multiplying DAC Data Sheet (Rev B, 09/1998) (pdf, 188 kB) | データシート | |
| AD7528: Military Data Sheet (Rev C, 12/2003) (pdf) | データシート | |
| AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動 (pdf, 716 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-322: Improve Function Generators with Matched D/A Converters
(pdf, 272 kB)
AD7528 Dual 8-Bit CMOS Multiplying DAC Makes Function Generation Practical and Affordable |
アプリケーション・ノート | |
| AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I (pdf, 830 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1 (pdf, 1295 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-318: AD7528 Dual 8-Bit CMOS Multiplying DAC
(pdf, 435 kB)
This Application Note details a myriad of circuit applications made possible by the multiplying characteristics and/or resistor ladder matching characteristics of the AD7528. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-206: 06: CMOS Multiplying DAC Based Panning Circuit Provides Almost Constant Output Power
(pdf, 142 kB)
Audio signal processing sometimes requires splitting or "panning" a single signal source into multiple channels. This application note describes how CMOS M-DACs can control the relative signal levels of the derived channels. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design (pdf, 52 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。