シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7524:  8ビットD/Aコンバータ、CMOS、バッファ付き、乗算型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7524は、ほとんどのマイクロプロセッサと直接インターフェースするように設計された低価格の8ビット・モノリシックCMOS D/Aコンバータ(DAC)です。

AD7524は、基本的に入力ラッチ付きの8ビットD/Aコンバータであり、ロード・サイクルは、ランダム・アクセス・メモリの「書込み」サイクルと同様です。CMOS製造プロセスに最新の薄膜技術を採用したAD7524は、1/8LSBの精度を維持し、消費電力を10mW(typ)未満に抑えます。

改良された新設計により、従来必要であった保護ショットキーが不要になり、+5V電源の使用時にTTLとの互換性を保証します。データ・ロード速度の高速化により、ほとんどのマイクロプロセッサとの互換性を実現します。

AD7524は+5~+15Vの電圧範囲の電源で動作し、ほとんどのマイクロプロセッサ・バスまたは出力ポートと直接インターフェースできます。

AD7524は優れた乗算機能(2象限または4象限)を備えているため、マイクロプロセッサ制御によるゲイン設定および信号制御のアプリケーションの多くに最適です。

特長と利点

  • マイクロプロセッサ・コンパチブル(6800、8085、Z80など)
  • TTL / CMOSコンパチブル入力
  • データ・ラッチ内蔵
  • エンドポイント直線性で仕様規定
  • 低消費電力
  • 単調増加性を保証(全動作温度範囲)
  • ラッチ・アップなし(保護用ショットキ・ダイオード不要)

AD7524 機能ブロック図

類似製品

  • AD5424 High Bandwidth CMOS 8-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5425 High Bandwidth, CMOS 8-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7524: CMOS 8-Bit Buffered Multiplying DAC Data Sheet (Rev B, 11/2003) (pdf, 162 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
電流出力型DACから出力を得る方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7524 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-87700012A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 64.34 $ 36.20 N  成分表 PCN 購入
5962-8770002EA 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 34.44 $ 23.61 N  成分表 PCN 購入
5962-87700032A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 94.64 $ 53.98 N  成分表 PCN 購入
5962-8770003EA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 16 軍用 Tube, 25 $ 47.35 $ 30.86 N  成分表 PCN 購入
AD7524AQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 9.97 $ 7.03 N  成分表 PCN 購入
AD7524JN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 5.80 $ 3.86 N  成分表 PCN 購入
AD7524JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 5.03 $ 3.35 Y  成分表 PCN 購入
AD7524JP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 5.57 $ 3.75 N  成分表 PCN 購入
AD7524JPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Tube, 49 $ 5.57 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
AD7524JPZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Reel, 1000 - $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
AD7524JR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 商用 Tube, 48 $ 6.14 $ 4.13 N  成分表 PCN 購入
AD7524JR-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.13 N  成分表 PCN 購入
AD7524JRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 商用 Tube, 48 $ 5.31 $ 3.57 Y  成分表 PCN 購入
AD7524JRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.57 Y  成分表 PCN 購入
AD7524JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.57 Y  成分表 PCN 購入
AD7524KNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 5.51 $ 3.63 Y  成分表 PCN 購入
AD7524KP-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.87 N  成分表 PCN 購入
AD7524KPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Tube, 49 $ 6.15 $ 3.87 Y  成分表 PCN 購入
AD7524KPZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Reel, 1000 - $ 3.87 Y  成分表 PCN 購入
AD7524LNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 8.78 $ 5.85 Y  成分表 PCN 購入
AD7524LPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商用 Tube, 49 $ 8.99 $ 6.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7524SQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 23.15 $ 23.15 N  成分表 PCN 購入
AD7524SR-EP 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 工業用 Tube, 48 $ 16.93 $ 13.88 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7524SR-EP-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 軍用 Reel, 1000 - $ 13.88 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7524TQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 24.87 $ 24.87 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる