シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5754R:  D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、それぞれ12/14/16ビットのシリアル入力クワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。

これらの製品は、単調増加特性(モノトニシティ)の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µs(typ)のセトリング時間とオンチップの+2.5Vリファレンスを提供します。

AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCOMPピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロ・スケールまたはミッド・スケール出力にクリアすることができます。これらのデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、−40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を保証しています。

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
  • 車両のテストおよび測定
  • プログラマブルなロジック・コントローラ
  • 特長と利点

    • 全機能内蔵12/14/16ビットのクワッドD/Aコンバータ(DAC)
    • 単電源および両電源で動作
    • 出力範囲がソフトウェアから設定可能
      +5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V
    • INL:誤差:±16LSB(max) DNL誤差:±1LSB(max)
    • 総合未調整誤差(TUE):0.1%/フルスケール(max)
    • セトリング時間:10µs (typ)
    • リファレンス電圧を内蔵±:5ppm/℃(max)
    • リファレンス電圧バッファを内蔵

    AD5754R機能ブロック図

    類似製品

    See also similar products:
    The AD5754 is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
    The AD5764R is a Complete, Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead TQFP
    The AD5764 is aComplete, Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead TQFP

    Overview of other products within this family

    For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5724R/AD5734R/AD5754R: Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 1480 kB)  データシート PDF
    AN-1243: Software Configurable 16-Bit Quad-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5754R DAC  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 製品一覧 HTML
    Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
    (Electronics Talk, 2/8/2007)
    関連記事 HTML
    ADI Launches Multi-Channel DAC Line
    (eeProduct Center, 2/6/2007)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5754R - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5754R モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5754R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5754REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる