シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5752R:  D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ対応、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 推奨新製品:
-- AD5762R:全機能内蔵、デュアル、16ビット、高精度、シリアル入力、バイポーラ電圧出力DAC
-- AD5754R:全機能内蔵、クワッド、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵

AD5722R/AD5732R/AD5752Rは、デュアル、12/14/16ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、弊社独自のパワーアップ / パワーダウン制御回路も内蔵しています。

これらの製品は、単調性の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、最大10µsのセトリング・タイム、それに2.5Vの内蔵リファレンスを提供しています。

AD5722R/AD5732R/AD5752Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロ・スケールまたはミッドスケール出力にクリアすることができます。このデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲で仕様を保証します。

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
  • 自動車のテストおよび測定
  • プログラマブルなロジック・コントローラ

特長と利点

  • 全機能内蔵、12/14/16ビットのデュアルD/Aコンバータ(DAC)
  • 単電源および両電源で動作
  • 出力範囲はソフトウェアで設定可能
    +5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
  • INL:誤差±16LSB(max)、DNL誤差:±1LSB(max)
  • 総合未調整誤差(TUE):0.1% / フルスケール(max)
  • セトリング・タイム:10μs(max)
  • 内蔵リファレンス:5ppm/℃(max)
  • リファレンス電圧バッファを内蔵
  • パワーアップ / ブローンアウト時の出力制御
  • LDACを介してデータの同時更新が可能
  • 非同期CLRによってゼロまたはミッド・スケールにクリアが可能

AD5752R 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5752 is a Complete, Dual, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5762R is a Complete, Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead TQFP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

OF NOTE ...

For an evaluation board please refer to the compatible evaluation board for the AD5754R product (EVAL-AD5754REBZ). Please see the AD5754R product page for further details.

Overview of other products within this family

For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5722R/AD5732R/AD5752R: Complete, Dual, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DACs Data Sheet (Rev D, 07/2011) (pdf, 1193 kB)  データシート PDF
AN-1196: Software Configurable 16-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5752R DAC  (pdf, 102 kB) アプリケーション・ノート PDF
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 製品一覧 HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
関連記事 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5752R モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5754R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5754REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる