シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5697R:  D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、 I2Cインターフェース、nanoDAC+™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5697R、nanoDAC+™は、デュアル(2チャンネル)、12ビット、レールtoレール電圧出力のD/Aコンバータです。このデバイスは、2.5V、2ppm/℃の内部リファレンス(デフォルトでイネーブル)を備えており、ゲイン・セレクト・ピンによって、2.5V(ゲイン=1)または5V(ゲイン=2)のフルスケール出力が選べます。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されており、0.1%FSR未満のゲイン誤差と1.5mVのオフセット誤差性能を実現します。デバイスは3mm×3mmのLFCSPとTSSOPパッケージを採用しています。

AD5697Rは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、RSTSELピンで、パワーアップ時の、DAC出力をゼロ・スケールまたミッド・スケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品はチャンネルごとのパワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、3V動作時に標準で4μAに低減します。

AD5697Rは、汎用性の富んだ、最大400kHzまでのクロックで動作する2線シリアル・インターフェースを使用しており、VLOGICピンで1.8V / 3V / 5Vロジックが選べます。

製品のハイライト

  1. 優れたDC性能:
    TUE(総合未調整誤差):±0.1%フルスケール(max)
  2. 低ドリフト2.5Vの内蔵リファレンス:
    低い温度係数:2ppm/℃(typ)
  3. 小型パッケージ:
    3mm×3mm、16ピンLFCSPと16ピンTSSOPパッケージ

アプリケーション

  • オプティカル・トランシーバ
  • 基地局用パワー・アンプ
  • プロセス制御(PLCのI/Oカード)
  • 工業用オートメーション
  • データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • 低ドリフト2.5Vリファレンス:2ppm/℃(typ)
  • 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.1%フルスケール(max)
  • オフセット誤差:±1.5mV(max)
  • ゲイン誤差:±0.1%フルスケール(max)
  • 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
  • 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
  • ゼロ・スケールまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
  • 1.8Vロジックに互換
  • 低グリッジ:0.5nV-sec
  • 400kHz、I2C互換シリアル・インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5697R 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5697R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5697RBCPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 3.29 $ 2.80 Y  成分表 PCN 購入
AD5697RBRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.29 $ 2.80 Y  成分表 PCN 購入
AD5697RBRUZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる