シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5694R:  D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、 nanoDAC+™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5694R、 nanoDAC+™は、クワッド(4チャンネル)、12ビット、レールtoレール電圧出力のD/Aコンバータです。このデバイスは、2.5V、2ppm/℃の内部リファレンス(デフォルトでイネーブル)を備えており、ゲイン・セレクト・ピンによって、2.5V(ゲイン=1)または5V(ゲイン=2)のフルスケール出力が選べます。

この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されており、0.1%未満のゲイン誤差と1.5mVのオフセット誤差性能を実現します。デバイスは3mm×3mmのLFCSPとTSSOPパッケージを採用しています。

AD5694Rは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、RSTSELピンで、パワーアップ時の、DAC出力をゼロ・スケールまたミッド・スケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品はチャンネルごとのパワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、3 V動作時に標準で4μAに低減します。

AD5694Rは、I2Cインターフェース(最大400 kHzのクロックレート)を採用しており、VLOGICピンで1.8V/3V/5Vロジックが選べます。

製品のハイライト
  • 高い相対精度:AD5694R(12ビット):±1LSB(max)
  • 内蔵リファレンスの低ドリフト:2.5V、2ppm/℃の温度ドリフト
  • 小型パッケージ:3mm×3mm、16ピンLFCSPまたは16ピンTSSOPパッケージ

アプリケーション
  • オプティカル・トランシーバ
  • 基地局用パワー・アンプ
  • プロセス制御(PLCのI/Oカード)
  • 工業用オートメーション
  • データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • 高い相対精度(INL):±1LSB(max)@12ビット
  • 低ドリフト2.5 Vリファレンス:2 ppm/℃(typ)
  • 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSPまたはTSSOPパッケージ
  • 総合未調整誤差(TUE):0.1%フルスケール(max)
  • オフセット誤差:1.5 mV(max)
  • ゲイン誤差:0.1 %フルスケール(max)
  • 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
  • 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
  • ゼロまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
  • 1.8V ロジックに互換
  • 4個のアドレス・オプション付の400kHz I2Cインターフェース
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

機能ブロック図

Video: AD5686R nanoDAC+™: Huge Performance in a Tiny Package!

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5696R IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5696R - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
BeMicro FPGA Project for AD5694R with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5694R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Voltage/Current Output Driver for the AD5694
  • For PLC and industrial control applications, we recommend the AD5750-2 output driver.
Recommended Digital Isolator for the AD5694
  • For a galvanically isolated interface, we recommend the ADuM1400.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5694R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5694RARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.65 $ 4.80 Y  成分表 PCN 購入
AD5694RARUZ-RL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.80 Y  成分表 PCN 購入
AD5694RBCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 5.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5694RBRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 6.49 $ 5.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5694RBRUZ-RL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.52 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5694R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5694RSDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる