シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5680:  18ビットnanoDAC®コンバータ、5V、SOT-23パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5680は、シングル18ビット・バッファ電圧出力DACです。4.5~5.5V単電源で動作し、18ビット単調増加性が保証されます。

AD5680は、DACの出力範囲を設定するための外部リファレンス電圧が必要です。このデバイスはパワーオン・リセット回路を搭載しているため、DAC出力はパワーアップ時に0V(AD5680-1)またはミッドスケール(AD5680-2)に設定され、有効な書込みが発生するまでその状態を維持します。通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。

通常動作の消費電力が少ないため、バッテリ駆動の携帯型機器に最適です。消費電力は5V動作時に1.6mWです。

内蔵の高精度出力アンプにより、レールtoレール出力振幅が可能です。リモート・センシング・アプリケーションの場合は、出力アンプの反転入力を使用できます。

AD5680には、最大30MHzのクロック・レートで動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースが備わっていますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース標準と互換です。

製品のハイライト

  1. 18ビットの分解能
  2. 18ビットDACで12ビット精度を保証
  3. 8ピンSOT-23を採用
  4. 低消費電力:5V電源で1.6mW(typ)
  5. ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット

アプリケーション

  • クローズドループ・プロセス制御
  • 低帯域幅データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットの調整
  • 高精度なセットポイント制御

関連製品
AD5662:16ビットDAC、SOT-23パッケージ

特長と利点

  • シングル18ビットnanoDAC
  • 18ビット単調増加性を保証
  • 12ビット精度を保証
  • 超小型の8ピンSOT-23パッケージ
  • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 電源:4.5~5.5V
  • シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作
  • SYNC割込み機能
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5680 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5680: 5V、18ビット、SOT-23パッケージの nanoDAC® (Rev A, 03/2007) (pdf, 1034 kB)  データシート PDF
AD5680: 5 V 18-Bit nanoDAC in a SOT-23 Data Sheet (Rev A, 03/2007) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5680 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5680BRJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 4.19 $ 3.43 E  成分表 PCN 購入
AD5680BRJZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.00 E  成分表 PCN 購入
AD5680BRJZ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 4.19 $ 3.43 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5680BRJZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.43 E  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5680 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5680EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる