シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5666:  16ビットD/Aコンバータ、クワッド、最大10ppm/℃のオンチップ・リファレンス付き、14ピンTSSOP

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5666は、低消費電力のクワッド16ビット・バッファ内蔵、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。設計上、単調増加性が保証されており、2.7~5.5Vの単電源で動作します。

AD5666はオンチップ・リファレンスと内部ゲイン2を備えています。AD5666-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、2.5Vのフルスケール出力;AD5666-2は2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vのフルスケール出力を提供します。オンボードのリファレンスはパワーアップ時にオフになり、外部リファレンスの使用が可能となります。内部リファレンスは、DACへの書込みにより有効にできます。

このデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定するか(PORピンがローになる)ミッドスケール電圧に設定して(PORピンがハイになる)、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を400nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードで特定またはすべてのDACチャンネルに対して、ソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。

DACの出力はすべてLDAC機能で同時にアップデートできます。また、同期させる任意の数のDACチャンネルをソフトウェアで選択することもできます。このデバイスは、すべてのDACをユーザー指定のコード(-0V、ミッドスケール、フルスケール)に設定できるアクティブ・ローの非同期CLRも提供しています。

AD5666は最大50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用しますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。また、オンチップの高精度出力アンプによりレールtoレールの出力振幅が可能です。

製品のハイライト

  1. クワッド、16ビットDAC
  2. オンチップ1.25/2.5V、5ppm/℃のリファレンス
  3. 14ピンTSSOPパッケージを採用
  4. 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  5. パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの消費電流は、3V電源時に200nA、5V電源時に400nAとなります(typ値)。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯バッテリ駆動計装器
  • デジタル・ゲイン / オフセット調整
  • プログラマブル電圧 / 電流ソース
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 低消費電力、クワッド16ピンDAC
  • 14ピンTSSOP
  • オンチップ1.25V / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
  • 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
  • 2.7~5.5V電源
  • 単調増加性を設計で保証
  • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5666 機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5666:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、5ppm/℃のリファレンス内蔵、14ピンTSSOP (Rev A, 11/2006) (pdf, 1857 kB)  データシート PDF
AD5666: Quad, 16 Bit DAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference in 14-Lead TSSOP Data Sheet (Rev D, 10/2009) (pdf, 816 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5666 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5666ARUZ-2 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 8.83 $ 7.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5666ARUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.51 Y  成分表 PCN 購入
AD5666BRUZ-1 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 10.16 $ 8.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5666BRUZ-1REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.64 Y  成分表 PCN 購入
AD5666BRUZ-2 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 10.16 $ 8.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5666BRUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.64 Y  成分表 PCN 購入
AD5666SRU-EP-2RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 13.82 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5666 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5666EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる