シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5663R:  nanoDAC® 16ビット、デュアル、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5663Rは、低消費電力のデュアル16ビット・バッファ付きの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。2.7~5.5V単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。

AD5663Rはオンチップ電圧リファレンスを備えています。AD56x3R-3には、1.25V、5ppm/℃のリファレンスがあり、2.5Vのフルスケール出力を提供します。AD56x3R-5には、2.5V、5ppm/℃のリファレンスがあり、5Vのフルスケール出力を提供します。このオンチップ電圧リファレンスはパワーアップ時にオフに設定されるため、外部電圧リファレンスの使用が可能になります。

すべてのデバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作できます。内部リファレンスをオンにするには、DACに書込みを行います。これらのデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定して、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を480nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードではソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。通常動作時の消費電力が低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。

AD5663Rは、最高50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用し、標準のSPI®、QSPITM、MICROWIRET、DSPインターフェース規格と互換性があります。オンチップ高精度出力アンプにより、レールtoレールの出力振幅が可能です。

製品のハイライト

  1. デュアル、12 / 14 / 16ビットDAC
  2. 1.25 / 2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  3. 10ピンMSOPおよび3mm×3mmの10ピン、LFCSPパッケージ
  4. 低消費電力:3V電源時に0.6mW、5V電源時に1.25mW(typ)
  5. AD5623Rで4.5μsの最大セトリング時間

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換、デュアルnanoDAC
    AD5663R:16ビット
  • 外部または内部リファレンスの選択可能
    デフォルト状態:外部リファレンス
    1.25 / 2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 10ピンMSOPおよび3mm×3mm LFCSP
  • 電源電圧:2.7~5.5V
  • 設計により単調増加性を保証
  • ゼロスケールへのパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • シリアル・インターフェース:最高50MHz
  • ハードウェアLDAC機能とCLR機能

AD5663R 機能ブロック図

類似製品

  • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
  • AD5045: Fully Accurate 14-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
  • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5623R/AD5643R/AD5663R: 12/14/16ビットnanoDAC®、デュアル、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス付き (Rev A, 12/2006) (pdf, 2258 kB)  データシート PDF
AD5623R/AD5643R/AD5663R: Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference Datasheet (Rev F, 02/2013) (pdf, 960 kB)  データシート PDF
Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
(SOCcentral, 2/27/2006)
関連記事 HTML
Lower System Costs with Tiny D/A Converter
(eeProductCenter, 2/28/2006)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5663R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5663RBCPZ-3R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 250 $ 4.98 $ 4.98 Y  成分表 PCN 購入
AD5663RBCPZ-3REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 4.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5663RBCPZ-5REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5663RBRMZ-3 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 4.98 $ 4.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5663RBRMZ-3REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 4.23 Y  成分表 PCN 購入
AD5663RBRMZ-5 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 4.98 $ 4.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5663RBRMZ-5REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 4.23 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5663R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5663REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる