AD5629R

製造中

D/Aコンバータ、12ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/°Cリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、denseDAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力、オクタルDAC:12ビット
  • 2.6mm×2.6mm 16ボールのWLCSPパッケージ
  • 4mm×4mm、16ピンLFCSPおよび16ピンTSSOPパッケージで供給
  • 1.25 / 2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵
  • パワーダウン時:400nA@5V、200nA@3V
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 単調性を設計により保証
  • 0V出力またはミッドスケール出力へのパワーオン・リセット
  • 3種類のパワーダウン機能
  • ハードウェアによるLDAC機能およびCLR機能
  • I2互換シリアル・インターフェースは標準(100kHz)と高速(400kHz)モードをサポート
AD5629R
D/Aコンバータ、12ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/°Cリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、denseDAC
AD5629R Functional Block Diagram AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5629R

AD5629R Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation boards for the AD5629R/AD5669R
  • On-board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5629RSDZ/EVAL-AD5669RSDZ evaluation boards help users quickly prototype new AD5629R/AD5669R circuits and reduce design time. The AD5629R/AD5669R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5629R/AD5669R has an internal 1.25 V or 2.5 V reference giving an output voltage span of 2.5 V or 5 V. The internal reference is off at power-up, allowing the use of an external reference; the REF195 is provided on-board as a 5 V reference source. The device must be written to after power-up to turn on the internal reference.


The evaluation boards interface to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is supplied with the evaluation boards to allow the user to program the AD5629R/AD5669R.


The evaluation boards are compatible with the EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP controller board (SDP-B), available to order on the Analog Devices website at www.analog.com.


Full data on the AD5629R/AD5669R is available in the corresponding data sheets, available from Analog Devices, which should be consulted in conjunction with UG-867 when using the evaluation boards.

EVAL-AD5629R
AD5629R Evaluation Board
EVAL-AD5629RSDZ_EVAL-AD5669RSDZ

最新のディスカッション

最近表示した製品