シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5625:  12ビット nanoDACs® コンバータ、クワッド、 I2C®インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5625R/AD5645R/AD5665RおよびAD5625/AD5665は、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、クワッド12/14/16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。

AD5625R/AD5645R/AD5665Rは、オンチップ電圧リファレンスを内蔵しています。 AD56x5RのLFCSPバージョンは1.25V、10ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vとなります。AD56x5RのTSSOPバージョンは2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。 内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできま内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5625/AD5665は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。

各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0V(POR=GND)またはミッドスケール(POR=VDD)にリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルでパワーアップ状態を維持します。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。

AD56x5R/AD56x5では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2互換シリアル・インターフェースが使用されます。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費電力、最小サイズのピン互換、クワッドnanoDAC
    • 2.5V、5ppm/℃のオンチップ・リファレンス(TSSOPパッケージ)
      1.25V、10ppm/℃(LFSCPパッケージ)
    • AD5625/AD5665
      12/16ビット
    • 外部リファレンスのみ
    • 3mm×3mmの10ピンLFCSPおよび14ピンTSSOPパッケージ
    • 2.7~5.5Vの電源動作
    • 設計により単調増加性を保証
    • DAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールの電圧にパワーオン・リセット
    • チャンネルごとのパワーダウン
    • ハードウェアLDACおよびCLR 機能
    • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース

    AD5625機能ブロック図

    類似製品

    • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
    • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
    • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
    More

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: 5ppm/℃のリファレンス電圧とI2C®インターフェースを内蔵するクワッド、12/14/16ビットnanoDAC® (Rev 0, 03/2007) (pdf, 2784 kB)  データシート PDF
    AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB)  データシート PDF
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACファミリーの拡張 その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5625 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5625BCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 250 - $ 4.98 Y  成分表 PCN 購入
    AD5625BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 4.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5625BRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Tube, 96 $ 5.53 $ 4.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5625BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Reel, 1000 - $ 4.70 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる