シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5622:  nanoDAC®、12ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V、<100µA、超小型SC70パッケージ、I2C準拠のインターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDAC D/Aコンバータ(DAC)・ファミリーのAD5602 / AD5612 / AD5622は、8 / 10 / 12ビット・バッファ付きのシングル電圧出力のDACです。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、消費電流は100μA未満(5Vの場合)です。いずれも超小型のSC70パッケージを採用しています。 オンチップの高精度出力アンプにより、レールtoレールの出力振幅を実現します。

AD5602 / AD5612 / AD5622は、標準(100KHz)、ファースト(400KHz)、ハイスピード(3.4MHz)モードで動作するI2C準拠の2線式シリアル・インターフェースを使用します。

AD5602 / AD5612 / AD5622のリファレンスは電源電圧を利用しているため、最大の出力ダイナミック・レンジが得られます。パワーオン・リセット回路を内蔵しており、パワーアップ時のDAC出力は0Vとなり、デバイスに有効な書込みが行われるまで維持します。パワーダウン機能によってデバイスの消費電流を3Vで150nA未満に低減することが可能で、パワーダウン・モード時にソフトウェアで出力負荷を選択できます。シリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに入ります。本製品は通常動作での消費電力が低いため、携帯型のバッテリ駆動デバイスに最適です。消費電力は5Vで0.4mWです。

製品ハイライト

  1. 6ピンSC70パッケージを採用
  2. 最大100μAの消費電力、単電源動作。2.7~5.5Vの単電源で動作し、標準消費電流は3Vで0.2mW、5Vで0.4mWであるため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
  3. オンチップ出力バッファ・アンプにより、0.5V/μsの標準スルーレートでレールtoレールのDAC出力振幅が可能です。
  4. 電源を利用するリファレンス
  5. 標準モード、ファースト・モード、ハイスピード・モードのI2Cインターフェース
  6. 超低消費電力用に設計
  7. パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの標準消費電流は3Vで150nA未満
  8. パワーオン・リセット時のブラウンアウト(電圧降下)の検出

アプリケション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型バッテリ駆動計測器
  • デジタル・ゲイン / オフセット調整
  • プログラマブル電圧 / 電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 8 / 10 / 12ビット・シングルDAC、2LSB INL
  • 6ピンSC70パッケージ
  • マイクロパワー動作:最大100μA@5V
  • 3Vで150nA未満にパワーダウン
  • 2.7~5.5V電源
  • 設計で単調性を保証
  • 0Vへのパワーオン・リセット、ブラウンアウト検出
  • 3つのパワーダウン機能
  • I2C®準拠のシリアル・インターフェース対応:標準(100KHz)、ファースト(400KHz)、ハイスピード(3.4MHz)モード
  • オンチップの出力バッファ・アンプ、レールtoレール動作

AD5622 機能ブロック図

類似製品

  • AD5301: 2.5 V to 5.5 V, 120 µA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-Bit DAC
  • AD5311: 2.5 V to 5.5 V, 120 µA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 10-Bit DAC
  • AD5321: 2.5 V to 5.5 V, 120 µA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 12-Bit DAC
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5602/5612/5622:nanoDAC™、8/10/12ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5Vで100µA未満、小型SC70パッケージ、I2C互換インターフェース付き (Rev A, 03/2006) (pdf, 242 kB)  データシート PDF
AD5602/AD5612/AD5622: 2.7 V to 5.5 V, <100 μA, 8-/10-/12-Bit nanoDACs® with I2C®-Compatible Interface in LFCSP and SC70 Datasheet (Rev C, 05/2012) (pdf, 556 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5622 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5622ACPZ-2-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5622AKSZ-2500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5622AKSZ-2REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.29 Y  成分表 PCN 購入
AD5622BKSZ-2500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5622BKSZ-2REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
AD5622WKSZ-1500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 - $ 1.54 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5622WKSZ-1REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.54 Y  成分表 PCN 購入
AD5622YKSZ-1500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 - $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5622YKSZ-1REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
AD5622YKSZ-2500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 - $ 1.71 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5622YKSZ-2REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる