シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5582:  12ビットD/Aコンバータ、+15V電源動作、クワッド、パラレル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5724R:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
  • AD5724:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC

AD5582 / AD5583は、個々に出力範囲が設定できる個別の電圧リファレンス入力を備えたピン互換のクワッド12ビット / 10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。この低消費電流(3mA未満)、高速セトリング・タイム(5µs)の両デバイスをコンパクトな48ピンTSSOPパッケージで提供します。高速のパラレル・デジタル・インターフェースによって、速度20MSPSで入力レジスタへのデータのロード、入力レジスタからのデータのリードバックが可能です。+5~+15Vの電圧範囲の単電源動作に加えて、±5Vの両電源動作も可能なので、高い電圧に増幅しなくても、大部分の高電圧アクチュエータを直接制御できます。計装、工業用制御、および光ネットワークのDWDM制御回路に最適です。

特長と利点

  • 12ビットの直線性と単調性を保証
    -40℃~+125℃
  • 広い動作レンジ:+5V~+15Vの単電源または±5Vの両電源
  • ユニポーラまたはバイポーラの電圧出力スパン
  • ダブル・バッファ付きレジスタにより、独立または、同時にマルチチャンネル更新が可能
  • レールto レールのリファレンス入力を各チャンネル用
    4本装備
  • データ・リードバック機能
  • セトリング・タイム:5μs

AD5582 機能ブロック図

AD5582 機能ブロック図
AD5582 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5724R is a Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5724 is a Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5582/AD5583: 12/14 ビット・クワッドD/Aコンバータ、パラレル入力、電圧出力 (Rev 0, 03/2003) (pdf, 548 kB)  データシート PDF
AD5582/AD5583: QUAD, Parallel-Input, Voltage Output, 12-/10-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 08/2003) (pdf, 444 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる