シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5554:  D/Aコンバータ、14ビット分解能、クワッド、高精度、ピン互換の省スペース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5544/AD5554は、16/14ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源範囲で動作するように設計されています。

フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの電流/電圧(I/V)変換用高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

ダブル・バッファされたシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、チップ・セレクト(CS)とクロック(CLK)信号を使用して、高速の3線SPIマイクロコントローラ互換入力を提供します。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。レベル検出のロードDACストローブ共通入力(LDAC)を使うと、全DAC出力を既にロード済み入力レジスタの値で同時に更新することができます。加えて、内部パワーオン・リセットは、システムがター・オンする際に出力電圧を0Vに強制します。MSBピンは、システム・リセット(RS)の際、全レジスタをMSB = 0の場合にはゼロ・コード状態に、MSB = 1の場合にはミッド・スケールに、強制的に設定することができます。

AD5544/AD5554は、小型28ピンSSOPパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • 自動テスト装置
  • 計測機器
  • デジタル制御によるキャリブレーション

特長と利点

  • 14ビット分解能
  • INL:±1 LSB (Bグレード)
  • フル・スケール電流: 2 mA±20% @VREF= ±10 V
  • ±0.1%へのセトリング・タイム: 0.9µs
  • 乗算帯域幅: 12 MHz
  • ミッドスケール・グリッジ:1nV秒
  • ミッドスケールまたはゼロスケールへのリセット機能
  • 4つにセパレートした4象限乗算リファレンス入力

AD5554機能ブロック図

AD5554ブロック図
AD5554機能ブロック図

類似製品

  • AD5544 Quad, Current-Output, Serial-Input 16-Bit DACs
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5544/AD5554: 電流出力シリアル入力、クワッド16/14ビットDAC (Rev A, 12/2004) (pdf, 1503 kB)  データシート PDF
AD5544/AD5554: Quad, Current-Output,Serial-Input 16-/14-Bit DACs Data Sheet  (Rev G, 05/2013) (pdf, 903 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5554 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5544 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5544/45SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる