シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5552:  14ビットD/Aコンバータ、バイポーラ出力機能付き、5V電源動作、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5551/AD5552は、14ビット、シリアル入力で電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、単電源2.7V~5.5Vの電源電圧で動作します。このDACの出力電圧範囲は0V~VREFまで拡張されています。 これらのDACはいかなる調整も必要としないで14ビット性能を提供します。DACの出力はバッファリングされていませんが、消費電力および出力バッファーによって引き起こされるオフセット誤差が軽減されています。 外部にオペアンプを使うことで、AD5552は、±VREFの出力振幅を出力できる、バイポーラ・モードで動作させることが可能です。また、AD5552は、レイアウトの感度を軽減するためにリファレンスとアナログ・グランド・ピン用としてケルビン・センス接合を備えています。より高い精度のアプリケーションとしては、16ビット分解能のAD5541、AD5542及びAD5544を参照してください。 AD5551/AD5552は、SPI/QSPI™/MICROWIRE™およびDSPの各インターフェース標準と互換性を持ち、かつ使い易い3線式インターフェースを内蔵しています。AD5551とAD5552は 8ピンおよび14ピンのSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • ゲイン、オフセットのデジタル校正
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ収集システム
  • 工業用プロセス制御
  • 特長と利点

    • 完全14ビット性能
    • 3Vまたは5Vの単電源動作
    • 低消費電力:0.625mW
    • 高速セトリング時間:1μs
    • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™互換インターフェース
    • パワーオンリセットで、DAC出力を0Vにクリアー(ユニポーラ・モード)
    • 5kVのHBM(人体モデル)ESD耐性

    AD5552機能ブロック図

    類似製品

    • AD5551 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
    • AD5512A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP
    • AD5542A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP & 16-lead TSSOP

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5551/AD5552: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 208 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5552 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる