シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5547:  D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5547 / AD5557は、デュアル、16 / 14ビットの高精度、乗算型、低消費電力、電流出力、パラレル入力のD/Aコンバータです。これらのデバイスは5Vの単電源で動作し、±10Vの乗算用リファレンス電圧を使い、最大4MHz帯域幅の4象限出力を発生します。

抵抗値と温度特性が一致している4象限抵抗が内蔵されているため、マルチ象限アプリケーションに必要とされる部品数を最小にすることができます。さらに、帰還抵抗(RFB)により、外付けバッファを使うI/V変換がシンプルになります。

AD5547 / AD5557は38ピンの小型TSSOP-38パッケージを採用し、車載用拡張温度範囲(-40~+125℃)に渡って動作します。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • 計測機器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • デジタル波形生成

特長と利点

  • デュアル・チャンネル
  • 16ビット分解能
  • 2象限または4象限、4MHz帯域幅乗算DAC
  • DNL:±1LSB
  • INL:±1LSB
  • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD=10μA(max)
  • セトリング時間:0.5μs
  • 内蔵RFBにより電流 / 電圧変換が可能
  • 4象限抵抗の内蔵により、0~-10 V、0~+10Vまたは±10Vの出力が可能
  • フルスケール電流:2mA±20%@VREF=10V

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5547 機能ブロック図

AD5547 機能ブロック図
AD5547 機能ブロック図

類似製品

  • AD5557 Dual Current Output, Parallel Input, 14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5547-DSCC: 10 MHz, 4-Quadrant Multiplier/Divider, Monolithic Silcon Military Data Sheet  (Rev A, 11/2012) (pdf)  データシート PDF
AD5547-EP: Dual-Current Output, Parallel Input, 16-Bit Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 310 kB)  データシート PDF
AD5547/AD5557: Dual Current-Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors Data Sheet (Rev D, 11/2012) (pdf, 481 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 86 kB) 実用回路 PDF
CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
CN-0026: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5547 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5547BRU 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 $ 12.26 $ 10.05 N  成分表 PCN 購入
AD5547BRUZ 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 $ 10.62 $ 8.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5547CRUZ 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 $ 12.14 $ 9.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5547CRUZ-REEL7 製品状況: お問い合わせ 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 1000 - $ 9.95 Y  成分表 PCN 購入
AD5547SRU-EP 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 38 軍用 Tube, 50 - - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる