| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5535: 32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50V to 200V Data Sheet (Rev A, 08/2005) (pdf, 371 kB) | データシート | |
|
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張
(pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。 |
製品カタログ | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
|
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC
(pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。 |
メディア掲載一覧 | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。