シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5440:  D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、広帯域幅乗算型、パラレル・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5440は、それぞれ8/10/12ビットのデュアルチャンネルCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10 MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。

これらのDACはデータ・リードバック機能を持っており、この機能を使うとDBピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールとなります。

フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度、電流/電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

AD5440はDACは小型の24ピンのTSSOPパッケージを、それぞれ採用しています。

アプリケーション
  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形生成器
  • アナログ信号処理
  • 計装アプリケーション
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング

特長と利点

  • 乗算帯域幅: 10 MHz
  • INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
  • 20ピン TSSOP パッケージ
  • 動作電源電圧: 2.5~5.5 V
  • リファレンス入力電圧:±10 V
  • 更新レート: 21.3 MSPS
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット機能
  • 消費電流: 0.5μA(typ)
  • 単調増加性を保証
  • リードバック機能

AD5440機能ブロック図

類似製品

  • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5428 Dual 8-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5428/AD5440/AD5447:パラレル・インターフェース付きデュアル8/10/12ビット広帯域幅乗算D/Aコンバータ (Rev 0, 06/2005) (pdf, 800 kB)  データシート PDF
AD5428/AD5440/AD5447: Dual 8/10/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface Data Sheet  (Rev C, 08/2011) (pdf, 810 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-275: Evaluation Board for the AD5428/AD5440/AD5447EB 8-Bit/10-Bit/12-Bit, Parallel Input, Dual-Channel, Current Output DAC  (pdf, 315 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5440 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5440YRU 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 4.07 $ 3.34 N  成分表 PCN 購入
AD5440YRU-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.34 N  成分表 PCN 購入
AD5440YRU-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.34 N  成分表 PCN 購入
AD5440YRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 3.52 $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5440YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
AD5440YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5447 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5447EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる