シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5425:  D/Aコンバータ、8ビット乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5425は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の電源で動作する、CMOS 8ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。

このDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。さらに、複数のDACを使用する構成でDAC出力を同時にアップデートできるLDAC(アクティブ・ロー)ピンもあります。パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタとラッチにオール・ゼロがロードされ、DAC出力は0Vに設定されます。

このデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算特性と最大10MHzの大信号乗算帯域幅特性を備えています。

フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度電流 / 電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗、RFBは温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力を提供します。

AD5425は、小型10ピンMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形生成器
  • アナログ信号処理
  • 計測アプリケーション
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング

特長と利点

  • 動作電源電圧:+2.5~5.5V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • アップデート・レート:2.47MSPS
  • INL:±0.25LSB
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • ±10Vのリファレンス電圧入力
  • 低いグリッジ・エネルギー:2nV-s未満
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 10ピンMSOPパッケージ
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット
  • LDAC(アクティブ・ロー)機能
  • 消費電流:0.4μA(typ)

AD5425 機能ブロック図

類似製品

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5425: 8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface Data Sheet (Rev C, 09/2012) (pdf, 525 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD5425 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5425 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5425 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5425YRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.00 $ 1.64 N  成分表 PCN 購入
AD5425YRM-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.64 N  成分表 PCN 購入
AD5425YRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.64 N  成分表 PCN 購入
AD5425YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.73 $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5425YRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入
AD5425YRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5449 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5415/49SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる