シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5379:  14ビットD/Aコンバータ、40チャンネル、バイポーラ電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5379は、40チャンネルのD/Aコンバータ(DAC)と40個の出力アンプ(ゲイン付き)を1個の108ボールCSPBGAパッケージに内蔵しています。この内蔵DACはすべて、14ビットまでの単調増加性を備えています。各DACの最大出力電圧スパンは17.5Vです。-3.5Vと+5Vのリファレンス電圧を使用する場合の出力電圧範囲は、-8.75~+8.75Vに相当します。

AD5379の各チャンネルは、プログラマブル・ゲインおよびオフセット・レジスタを備えています。この2つのレジスタへの書込み動作によって、ユーザーは個々のDACの出力電圧範囲とスパンをデジタル調整できるため、システム・キャリブレーションが容易になります。各DAC出力は、外部のREFGND入力を基準にしてチップ内部でバッファされます。CLRピンを使用して、DAC出力をREFGNDにスイッチすることも可能です。

このデバイスはパラレル・インターフェースを備えており、WRCSの各入力およびA0~A7のDACチャンネル・アドレス・ピンを用いた制御によって、入力レジスタの1つに14データ・ビットをロードします。SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準とコンパチブルな3線式のシリアル・インターフェースも備えています。システム内での複数のデバイスのリンク接続を容易にするシリアル・デイジーチェーン・モードを利用できます。LDAC機能を使用して、40チャンネルすべてを同時にアップデートできます。

特長と利点

  • 高集積:13×13mmのCSPBGAパッケージに40チャンネルD/Aコンバータを内蔵
  • システム・キャリブレーション機能によるオフセットとゲインの設定
  • 出力電圧スパン:3.5×VREF(+)
  • 最大出力電圧スパン:17.5V
  • バッファされた電圧出力
  • ユーザー設定可能なREFGNDのクリア機能(CLRピン)
  • RESETピンによるデジタル・リセット
  • 全DAC出力の同時アップデート機能(LDACピン)
  • シリアルSPIまたはパラレルインターフェース
  • インクリメント / デクリメント・モード

AD5379 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5379: 40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev B, 07/2009) (pdf, 763 kB)  データシート PDF
analogZone Review of the AD5379, 40-Channel, 14-Bit Bipolar DAC For ATE And Optical Networking  (htm)
... One of the incredible things about this 40-channel part is that the channel-to-channel isolation is quoted at a typical 100 dB! How the designers achieved that I cannot imagine but it is a critical specification when you are handling so many signals simultaneously.
(analogZone, 10/14/2002)
技術関連記事 HTM
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5379 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5379 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5379EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる