シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5348:  12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V、パラレル・インターフェース、オクタル、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5346/AD5347/AD5348は、それぞれ2.5~5.5Vの電源で動作するオクタル8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。正と負両方の電源レールまで出力を駆動できるオンチップの出力バッファを備えており、バッファ付きまたはバッファなしのリファレンス入力を選択することも可能です。

AD5346/AD5347/AD5348には、パラレル・インターフェースがありますCSによってデバイスを選択し、WRの立ち上がりエッジでデータを入力レジスタにロードします。リードバック機能により、デジタル・ポートを通して内部DACレジスタからデータをリードバックできます。

各デバイスは、GAINピンを使用して出力レンジを0V~VREFまたは0V~2×VREFに設定することが可能です。

内蔵するDACの入力データがダブルバッファされるため、LDACピンを使用して、システム内の複数のDACを同時にアップデートできます。

非同期のCLR入力を使用して入力レジスタとDACレジスタのデータ内容をオール・ゼロにリセットできます。パワーオン時にDAC出力が0Vになり、有効なデータがデバイスに書き込まれるまで、確実にこの状態を維持するパワーオン・リセット回路も内蔵しています。このAD5346/AD5347/AD5348はすべてピン互換であるため、回路基板の設計変更を行うことなく、アプリケーションに適した分解能を選択できます。

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動計測器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 光ネットワーキング
  • 自動試験装置
  • 移動体通信
  • プログラマブル減衰器
  • 工業プロセス制御

特長と利点

  • 低消費電力動作:1.4mA(max)@3V
  • パワーダウン・モード時の消費電流:100nA@3V、240nA@5V
  • 全コード範囲における単調増加性を設計によって保証
  • レールtoレール出力レンジ:0V~VREFまたは0V~2×VREF
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • LDACピンによるDAC出力の同時アップデート
  • 非同期CLR機能
  • リードバック
  • バッファ付き/バッファなしのリファレンス入力
  • 20nsの書き込み時間
  • 38ピンTSSOP/6mm×6mmの40ピンCSPパッケージ
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5348機能ブロック図

AD5348ブロック図
AD5348機能ブロック図

類似製品

  • AD5330: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage-Output 8-Bit DAC
  • AD5331: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5332: +2.5V to 5.5V, 230 µA Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC with Parallel Interface in 20-lead TSSOP
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5346/AD5347/AD5348: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、オクタル、2.5~5.5V、電圧出力、パラレル・インターフェース (Rev 0, 08/2004) (pdf, 527 kB)  データシート PDF
AD5346/AD5347/AD5348: 2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev 0, 11/2003) (pdf, 949 kB)  データシート PDF
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5348 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5348BCPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 10.42 $ 8.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5348BRU 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 $ 11.99 $ 9.83 N  成分表 PCN 購入
AD5348BRU-REEL 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 9.83 N  成分表 PCN 購入
AD5348BRU-REEL7 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.83 N  成分表 PCN 購入
AD5348BRUZ 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 $ 10.37 $ 8.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる